Burineur pour béton TE 800-AVR
Kit PROM - BURINEUR TE 800 + BURIN #3958227
Burineur TE-S très puissant pour le burinage lourd dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Direction de travail: Mur, Sol
- Type de mandrin: TE-S
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 10.6 kg
Les clients ont également recherché Burineur, Marteau piqueur, Brise béton, sds max or Marteau démolisseur.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 649,00 EUR
1 649,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Direction de travail
Mur, Sol
Type de mandrin
TE-S
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
10.6 kg
Énergie d'impact simple
21 J
Fréquence de percussion totale
1890 impacts/minute
Performance max. de piquage
2500 cm³/min
Dimensions (LxlxH)
587 x 141 x 326 mm
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
9.0 m/s² 1
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-B
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
90 dB (A) 2
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rendement de démolition élevé grâce à l'exceptionnelle énergie de percussion et à la conception innovante des burins Hilti
- Système de réduction active des vibrations (AVR) pour une utilisation de l'outil moins fatigante et une augmentation de la productivité quotidienne
- Grande robustesse et longue durée de vie grâce aux chambres de lubrification séparées
- Réducteur de frappe pour les matériaux plus légers et pour une meilleure précision dans les travaux de démolition sensibles
- Le système de récupération des poussières TE DRS-B en option recueille jusqu'à 95 % de poussière fine
Applications
- Démolition au mur
- Travaux de correction pour dalles de plancher
- Réalisation d’ouvertures pour encastrements (fenêtres, portes, poutres...)
- Transpercements pour passages de gaines et tuyaux
Services

Service de réparation HILTI
- Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés sur toute la période pendant laquelle nous révisons l'outil
- Collecte et livraison