Nuron
Perforateur sans fil TE 2-22
Kit PROM - TE 2 + AG 4S + SF 4 #5000479
Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.3 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 4 - 12 mm
- Énergie d'impact simple: 1.5 J
Les clients ont également recherché perceuse sans fil, perforateur sans fil, perforateur, TE or TE2.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 199,00 EUR
1 199,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.3 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 12 mm
Énergie d'impact simple
1.5 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 22 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
1090 tr/min
Fréquence de percussion totale
4860 impacts/minute
Fonctionnalité
Inverseur de sens de rotation, Lumière de travail DEL
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
13.7 m/s² 1
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
103 dB (A) 2
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
95 dB (A) 3
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Poignée et agilité imbattables – TE 2-22 est notre perforateur sans fil le plus léger et le plus fin, avec une poignée pistolet droite améliorée, conçue pour vous aider à travailler dans des espaces restreints sans effort musculaire
- Forage pratiquement sans poussière – en cas d'utilisation avec un élément de fixation pour récupération de la poussière DRS-D ou DRS-S Hilti ou une mèche creuse et un aspirateur Hilti compatible
- Travail plus sûr en hauteur – utilisez le crochet de ceinture inclus et l’attache pour outil en option pour libérer vos mains sans compromettre la protection contre les chutes d’outils
- Amélioration de la précision de forage – lampe à LED offrant une meilleure visibilité de votre zone de travail et poignée améliorée pour un contrôle plus confortable
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Forage dans le béton et la maçonnerie, en particulier au plafond ou dans les espaces exigus
- Finitions intérieures – installation de rails pour cloisons sèches et de plafonds suspendus
- Métallurgie – fixation d'accessoires métalliques dans le béton, tels que les mains courantes, escaliers, stores et barrières de sécurité
- Électricité et télécommunications – installation de câbles, d’appareillage, de boîtiers de sortie et d'éclairages
- Tous les travaux de forage de plus petite envergure, lorsque la commodité sans fil et le confort d'utilisation s'avèrent globalement plus efficaces que la réduction du temps par fixation