Journées rouges :Artisans repartez avec un outil offertCommander maintenant
Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22 (125 mm)

Meuleuse d'angle AG 4S-22-125 carton #2248346

Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec vitesse réglable pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Diamètre du disque: 125 mm
  • Profondeur de coupe max.: 34 mm

Les clients ont également recherché meuleuse sans filmeuleuse 125 sans filMeuleuse d'angle droitAG 4 or AG4.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Clé, 1x Flasque EU ens.pces, 1x Goujon fileté, 1x Poignée latérale, 1x Revêtement protecteur 125-P88 ens, 1x Cache avant 125, 1x Ecrou
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
609,00 EUR

Données techniques

Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3400 tr/min; engrenage 2: 3800 tr/min; engrenage 3: 4400 tr/min; engrenage 4: 5200 tr/min; engrenage 5: 6300 tr/min; engrenage 6: 7600 tr/min
Dimensions (LxlxH)
321 x 83 x 133 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
5.1 m/s² 2
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.1 kg
Équivalent CO2 (KG)
19.14 kgCO2 3
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-3
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Meuleuse d'angle sans fil mince avec réglage de vitesse pour un confort et un contrôle améliorés lors du travail sur une large gamme de matériaux
  • Plus de coupes par charge – durée de vie jusqu'à 10 % plus longue et coupes jusqu'à 10 % plus rapides que les précédentes meuleuses d'angle Hilti grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron révolutionnaires
  • Adaptée à la découpe d'acier inoxydable – contrôle précis de la vitesse de rotation entre 3400 et 7600 tr/min, ce qui permet d'utiliser la même meuleuse pour l'enlèvement de matériau brut et la finition de surface précise
  • Prise en main plus confortable – poignée mince et profilée avec interrupteur de verrouillage pour un meilleur contrôle dans pratiquement toutes les positions de travail
  • Fonctions de sécurité avancées – système anti-torsion (ATC) pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle si le disque se bloque

Applications

  • Découpe et meulage de l'acier, de l'acier inoxydable et autres métaux
  • Ébavurage et polissage du métal
  • Découpe et meulage de béton, maçonnerie et pierre
  • Découpe de carrelage (disques diamant à bord continu requis)