Nuron
Boulonneuse à choc sans fil à couple élevé SIW 10-22 ¾”
Kit PROM - SIW 10-22 COFFRET #3960175
Boulonneuse à choc Ultimate sans fil et à couple élevé avec carré ¾” et anneau de friction pour le boulonnage et le chevillage intensifs
- Type de carré: Trou traversant 3/4" avec anneau de friction
- Couple maximal: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Fréquence de percussion totale: 2500 impacts/minute
Les clients ont également recherché boulonneuse, cle a choc, boulonneuse sans fil, siw10 or siw 10.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
569,00 EUR
569,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Type de carré
Trou traversant 3/4" avec anneau de friction
Couple maximal
850 Nm (1); 1600 Nm (2) 1
Fréquence de percussion totale
2500 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1250 tr/min
Dimensions (LxlxH)
217 x 86 x 235 mm
Poids total du corps
2.9 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
100 dB (A) 2
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Performances sans fil avancées – la boulonneuse à choc sans fil robuste offre un couple supérieur et une plus grande puissance dans un corps plus compact
- Conçue pour durer – le moteur sans charbon robuste et le carré ¾” contribuent à la durabilité et aux performances régulières de nos boulonneuses à choc sans fil
- Productivité et contrôle accrus – deux réglages de vitesse et un éclairage LED plus lumineux pour passer facilement des applications lourdes aux applications plus légères
- Moins de vibrations un plus grand confort d'utilisation – les vibrations réduites de l'outil permettent de travailler plus longtemps sans fatigue pour l'utilisateur
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Boulonnage de l’acier pour les structures en acier primaires et secondaires, les mains courantes, les rayonnages et les machines (boulons à haute résistance, diamètre jusqu'à M30)
- Desserrage de gros boulons rouillés pour les travaux de maintenance, d'exploitation et de réparation
- Pose de vis d'ancrage HUS de grand diamètre dans le béton pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 10 à 16 mm)
- Pose de tire-fonds dans le bois pour les structures en bois primaires et secondaires, les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 12 à 20 mm)
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.