Nuron
Visseuse à choc sans fil SID 4-22
Kit PROM - SID 4-22 CARTON #3960176
Visseuse à choc à moteur sans charbon, compacte et optimisée pour une fixation non structurelle plus fiable et efficace dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Caractéristique: Lumière LED autour du mandrin
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 3000 tr/min
Les clients ont également recherché visseuse a choc, cle a choc, choqueuse, SID 4 or SID4.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
279,00 EUR
279,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Caractéristique
Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3000 tr/min
Couple maximal
186 Nm (1) 1
Fréquence de percussion totale
4400 impacts/minute
Nombre de vitesses
1
Dimensions (LxlxH)
134 x 68 x 204 mm
Poids total du corps
0.852 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
95 dB (A) 2
Valeur de vibration triaxiale pour serrage à choc de fixations à la cap. max de l'outil (ah)
10.7 m/s²
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Alternative économique à la SID 6-22, la SID 4-22 est la visseuse à choc sans fil Hilti recommandée pour la pose de vis ponctuelle
- Taille ultracompacte – avec une hauteur de seulement 134 mm, c'est la visseuse à choc idéale lorsque vous devez travailler dans des espaces restreints
- Éclairage LED autour du mandrin – quatre lampes intégrées pour une meilleure vue sans éblouissement de votre zone de travail
- Poignée ergonomique – texturée et profilée pour un contrôle plus confortable, même dans des positions difficiles
- Conçue pour durer – mandrin à cliquet hexagonal 1/4", engrenage repensé, refroidissement du moteur et composants électroniques étanches pour faire de cet outil notre visseuse à choc la plus durable à ce jour
Applications
- Petits travaux de fixation où le temps de pose n'est pas le plus important, tels que les coffrages, les préfabriqués et les vitrages
- Vis autoperceuses – optimisées pour percer à travers le métal, puis aller jusqu'au bout du filetage
- Vis à bois – visseuse à choc sans fil maniable pour la fixation de bois sur bois
- Vis pour maçonnerie – trois vitesses permettant de réduire le couple pour les vis pour maçonnerie telles que HRD
- Perçage dans le bois avec des mèches plates telles que WDB-S (diamètre max. de 25 mm)
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.