Journées rouges :Artisans repartez avec un outil offertCommander maintenant
Nuron

Scie plongeante sans fil SC 6WP-22

Kit PROM - SC 6WP-22 COFFRET #3960179

Scie circulaire plongeante de précision avec taux de récupération des poussières élevé pour des découpes droites, propres et précises dans du bois jusqu'à 53 mm de profondeur avec rail de guidage

  • Profondeur de coupe max.: 57 mm
  • Diamètre de la lame: 165 mm
  • Matériau support: Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois, Bois tendre, Contreplaqué

Les clients ont également recherché scie plongeantescie découpe boisscie circulaire plongeanteSC6 or SC 6W.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
819,00 EUR
819,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Profondeur de coupe max.
57 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois, Bois tendre, Contreplaqué
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 6000 tr/min
Compatibilité des rails de guidage
Oui
Dimensions (LxlxH)
360 x 200 x 237 mm
Profondeur de coupe à 45 degrés
41 mm
Angle d'inclinaison max.
47 °
Poids total du corps
3.3 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
98 dB (A) 1
Valeur de vibration triaxiale pour le sciage dans le bois (ah,W) 
0.9 m/s² 2
Valeur de vibration triaxiale pour sciage dans le métal (ah,M) 
1.7 m/s² 3
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-5
  3. selon EN 60745-2-5

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Découpe de précision - Inclinaison ajustable, réglage de profondeur par cran de 1 mm et rail de guidage pour des découpes précises et alignées
  • Découpe presque sans poussières - capture optimale des poussières et copeaux de bois réduisant l'inhalation de poussières nocives et gain de temps en termes de nettoyage
  • Conçue pour des découpes plus régulières, plus sûres et plus précises - poignées ergonomiques, guide parallèle, compatible avec rail de guidage et disque entièrement escamoté au repos
  • Vitesse de découpe accrue - association parfaite avec notre disque à bois universel pour une vitesse de découpe, une durée de vie de la batterie et des performances optimisées
  • Plateforme de batteries Nuron – scie plongeante sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux disques économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Nombreux disques compatibles pour une large gamme de matériaux tels que les panneaux de bois, les cloisons sèches et les panneaux de ciment
  • Construction de bâtiments, pour les grandes ouvertures et le biseautage d'éléments permanents et muraux
  • Finitions intérieures, découpes de précision et disque à finition fine pour des bords pratiquement sans échardes
  • Alternative polyvalente à la scie sur table pour les découpes droites avec guide, les longues découpes en biseau et le dimensionnement des tôles sur chantier

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits