Journées rouges :Artisans repartez avec un outil offertCommander maintenant
Nuron

PR 40-22 Niveau laser rotatif en pente simple

Laser rotatif PR 40-22 #2399578

Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (plateforme de batteries Nuron)

  • Classe laser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Plage d'auto-alignement à température ambiante: ±5(± 8.7%) °
  • Vitesse: 300, 600, 1000 tr/min

Les clients ont également recherché Laser rotatif extérieurLaser de chantierniveau laser rotatifPR 40 or PR40.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Télécommande / capteur laser PRA 400, 2x Pile AA (2) alcaline, 1x Support de capteur électronique PRA 83, 3x Clip PR 40-22 imprimé, 1x Coffret PR 4x-22 ens
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
2 199,00 EUR

Données techniques

Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(± 8.7%) °
Vitesse
300, 600, 1000 tr/min
Indice de protection IP
IP 66 (EN 60529) - compartiment de batterie exclu
Plage de température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Durée de fonctionnement maximale
35 h

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Facile à utiliser - un bouton unique permet à une seule personne d'utiliser l'appareil et de régler des fonctions automatiques dans un rayon de 300 m (diamètre)
  • Télécommande/capteur laser 2 en 1 – le PRA 400 universel détecte des faisceaux laser rotatifs jusqu’à 800 m, affiche des valeurs de décalage numérique et contrôle des fonctions automatiques de votre laser rotatif, vous aidant à réaliser vos travaux d'implantation
  • Processus plus rapide – l’alignement vertical automatique, la saisie numérique des pentes et la vérification des caractéristiques de la pente simplifient et accélèrent vos applications d’implantation
  • Durable et résistant aux chutes – nouveau noyau en aluminium, amortisseurs internes, têtes/poignées absorbant les chocs et système IP66 pour aider à maintenir la précision du laser dans des conditions de chantier difficiles
  • Fonctionnalités plus intelligentes avec Nuron – le suivi intelligent des équipements, l'indication de la durée de vie de la batterie, et le tout sur une seule plateforme de batteries aident à garder votre parc d'outils rationalisé et rentable

Applications

  • Nivellement horizontal – coffrage, coulages de béton, terrassement, transfert de hauteurs, etc.
  • Alignement vertical – transfert de lignes de construction, alignement de colonnes, façades, coffrage vertical, etc.
  • Pente/gradation pour rampes, parkings et canalisations
  • Équerrage pour applications de coffrage

Services

Service de réparation HILTI

  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
  • Vérification de la précision des outils conformément aux normes du fabricant correspondant à une déclaration de conformité selon la norme ISO/IEC 17050-1
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits