Nouveau
Batterie 12 V B 12-30
Kit PROM - 12V - 1 ACCU B12 30 #3960187
Batterie Li-ion 12 V compacte et ultralégère
- Capacité de la batterie: 2.6 Ah
- Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/12-50: 35 min
- Poids: 0.24 kg
Données techniques
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/12-50
35 min
Poids
0.24 kg
Dimensions (LxlxH)
92 x 71 x 41 mm
Énergie de la batterie
28 Wh
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-90
35 min
Temps de charge avec le radiochargeur RC4 / 36
35 min
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-350
35 min
État de charge
Oui
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Notre batterie 12 V la plus légère – conçue pour le contrôle, la fiabilité et le confort lors des travaux au plafond ou dans des endroits difficiles d'accès
- Évitez les interruptions de travail – l'affichage précis du niveau de charge permet d'éviter les pannes de courant inattendues, tandis que la protection contre la surchauffe, la surcharge et la décharge complète permet de réduire les temps d'arrêt imprévus
- Boîtier ultradurable – boîtier caoutchouté et renforcé à la fibre de verre, jusqu'à quatre fois plus résistant aux chutes et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
Applications
- Batterie 12 V compacte et ultralégère, compatible avec les outils sans fil Hilti