Nouveau
Batterie 12 V B 12-55
Kit PROM - 12V - 1 ACCU B12 55 #3960188
Batterie Li-ion 12 V 5.0 Ah haute capacité et compacte avec 21 700 cellules améliorées pour augmenter l'autonomie par charge
- Capacité de la batterie: 5.0 Ah
- Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/12-50: 50 min
- Poids: 0.34 kg
Données techniques
Capacité de la batterie
5.0 Ah
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/12-50
50 min
Poids
0.34 kg
Dimensions (LxlxH)
93 x 75 x 44 mm
Énergie de la batterie
55 Wh
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-90
50 min
Temps de charge avec le radiochargeur RC4 / 36
50 min
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-350
50 min
État de charge
Oui
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Équilibre entre agilité et performance – la batterie pour outils électriques 12 V la plus compacte jamais fabriquée par Hilti avec une autonomie jusqu'à 25 % supérieure à celle de son prédécesseur
- Évitez les interruptions de travail – l'affichage précis du niveau de charge permet d'éviter les pannes de courant inattendues, tandis que la protection contre la surchauffe, la surcharge et la décharge complète permet de réduire les temps d'arrêt imprévus
- Boîtier ultradurable – boîtier caoutchouté et renforcé à la fibre de verre, jusqu'à quatre fois plus résistant aux chutes et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
- 21 700 cellules de batterie améliorées – plus de capacité signifie une durée d'utilisation nettement plus longue sans avoir besoin de recourir à un pack de batteries plus grand
Applications
- Batterie 12 V haute capacité et compacte, compatible avec les outils sans fil Hilti