Visseuse-perceuse sans fil SF 2-A12
Kit PROM - 12V - SF2-A12 CARTON #3960190
Visseuse-perceuse sans fil ultra-compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé 10 mm - pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 1 - 10 mm
Les clients ont également recherché visseuse, visseuse a choc, SF or perceuse.
Données techniques
Couple maximal (vissage en douceur/force)
21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Plage de serrage du mandrin
1 - 10 mm
Nombre de vitesses
2
Positions de réglage du couple
15
Dimensions (LxlxH)
160 x 68 x 177 mm
Poids total du corps
0.727 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
74 dB (A) 1
Tension nominale
10.8 V
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus compacte que jamais - perceuse sans fil pour travailler dans des espaces exigus ou difficiles d'accès
- Poids réduit au minimum - en particulier lorsque vous travaillez au-dessus de la tête ou pour des travaux plus importants ; visseuse-perceuse plus légère pour une productivité accrue
- Ergonomie améliorée - s'adapte parfaitement à votre prise en main, pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis
- Performances exceptionnelles - vitesse de perçage puissante de 1600 tr/min et couple de serrage de 34 Nm avec une taille et un poids de l'outil réduits au minimum
- Moteur sans balai – pratiquement sans maintenance pour réduire au minimum les temps d'arrêt de l'appareil
Applications
- Installation d'interrupteurs électriques, de prises, de colliers et d'autres équipements
- Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 6 mm de diamètre
- Perçage à l'aide de mèches bois et de mèches plates jusqu'à 14 mm de diamètre dans le bois
- Perçage avec scie cloche dans le métal jusqu'à un diamètre de 35 mm
- Vissage dans le bois jusqu'au diamètre 6 mm
Services

Service de réparation HILTI
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge

Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent