Visseuse à choc sans fil SID 2-A12
Kit Kit PROM - 12V - SID 2-A12 CARTON #3960192
Visseuse à percussion sans fil compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin hexagonal 1/4" pour un accès facile et un poids faible tout en conservant un couple élevé
- Caractéristique: Lumière LED autour du mandrin
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 2750 tr/min
Les clients ont également recherché visseuse, visseuse a choc, SF or perceuse.
Données techniques
Caractéristique
Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 2750 tr/min
Couple maximal
180 Nm (1) 1
Fréquence de percussion totale
3988 impacts/minute
Nombre de vitesses
1
Dimensions (LxlxH)
138 x 68 x 177 mm
Poids total du corps
0.743 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
97 dB (A) 2
Valeur de vibration triaxiale pour serrage à choc de fixations à la cap. max de l'outil (ah)
9.9 m/s²
Tension nominale
10.8 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus compacte que jamais - visseuse à percussion sans fil pour travailler dans des espaces exigus ou difficiles d'accès
- Poids réduit au minimum - spécialement conçue pour travailler au-dessus de la tête ou selon des angles complexes
- Ergonomie améliorée - parfaite prise en main pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis
- Performance hors du commun - vitesse de forage puissante de 2 750 tr/min et couple nominal jusqu'à 170 Nm avec une taille et un poids de l'appareil réduits au minimum
- Moteur sans balai – pratiquement sans maintenance pour réduire au minimum les temps d'arrêt de l'appareil
Applications
- Pose de vis autotaraudeuses de petit diamètre dans le métal jusqu'à une longueur de 22 mm
- Vissage en cloisons sèches
- Pose de chevilles cadre HRD jusqu'à 8 mm de diamètre, dans le béton et la maçonnerie
Services

Service de réparation HILTI
- Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil

Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.