Journées rouges :Artisans repartez avec un outil offertCommander maintenant

Niveau laser rotatif extérieur PR 2-HS A12

Laser rotatif PR 2-HS A12 #2131536

Laser rotatif pour les applications de nivellement horizontal du béton, de transfert/vérification des hauteurs et d'excavation

  • Classe laser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Plage d'auto-alignement à température ambiante: ± 5 °
  • Vitesse: 300 tr/min

Les clients ont également recherché laser rotatiflaserlasermetreniveau laser or mire.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Capteur laser PRA 20 TTI, 1x Pile AA (2) alcaline, 1x Support de capteur électronique PRA 83, 1x Coffret PR 2-HS A12
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 998,99 EUR

Données techniques

Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
± 5 °
Vitesse
300 tr/min
Plage de température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Durée de fonctionnement maximale
16 h

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Simplicité d’utilisation : un seul bouton par fonction
  • Construit pour durer - Conçu selon les normes militaires américaines (MIL-STD-810G) avec protection sur la tête de l'outil, quatre poignées amortissant les chocs et un boîtier protégé IP66 pour maintenir la précision du laser dans des conditions difficiles sur les chantiers
  • La batterie au lithium-ion, dotée de la technologie unique CPC (Cordless Power Care) pour une puissance de sortie durable, se recharge en moins de 35 minutes
  • Détection rapide du faisceau grâce à une très grande fenêtre de réception (12 cm) sur le capteur
  • Laser à haute luminosité offrant une excellente visibilité, même en plein jour

Applications

  • Excavations
  • Nivellement des coffrages et coulage du béton
  • Transfert et contrôle des hauteurs de référence
  • Réalisation de pentes

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
  • Vérification de la précision des outils conformément aux normes du fabricant correspondant à une déclaration de conformité selon la norme ISO/IEC 17050-1
En savoir plus sur la gestion de parc machines

LifeTime Services

  • 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
Plus d'informations sur LifeTime Services