Marteau de démolition TE 700-AVR SDS-Max
Kit PROM - TE 700-AVR #3960203
Puissant burineur SDS Max (TE-Y) pour le burinage lourd dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Direction de travail: Mur
- Type de mandrin: TE-Y (SDS Max)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 7.9 kg
Les clients ont également recherché Burineur, Piqueur, Marteau piqueur, Démolisseur or Marteau démolisseur.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 299,00 EUR
1 299,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Direction de travail
Mur
Type de mandrin
TE-Y (SDS Max)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
7.9 kg
Énergie d'impact simple
11.5 J
Fréquence de percussion totale
2760 impacts/minute
Performance max. de piquage
1200 cm³/min
Dimensions (LxlxH)
564 x 125 x 248 mm
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
6.9 m/s² 1
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-B
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
86 dB (A) 2
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rapport performance-poids optimisé pour un rendement élevé lors des applications de démolition de murs
- Système de réduction active des vibrations (AVR) pour une utilisation de l'outil moins fatigante et une augmentation de la productivité quotidienne
- Le moteur à induction SR innovant élimine la nécessité de changer les charbons et prolonge la période entre les réparations
- Bouton de variateur de puissance pour améliorer les performances sur matériaux fragiles
- Le système optionnel de récupération des poussières DRS-B collecte jusqu'à 95 % des poussières
Applications
- Démolition lourde sur la maçonnerie et les murs de brique
- Déplâtrage
- Décarrelage des murs et des planchers
- Percées d'ouverture pour portes et fenêtres
- Applications de manchon (c'est-à-dire surfaces rugueuses)
Services

Service de réparation HILTI
- Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés sur toute la période pendant laquelle nous révisons l'outil
- Collecte et livraison