Aspirateur de poussière VC 40L-X de classe L
Kit PROM - VC 40L-X + ACCESS #3960207
Aspirateur de poussière puissant avec grande cuve et trolley de transport pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 30 l
- Moteur à air seul: 74 l/s
- Débit d'air à l'extrémité du flexible: 39 l/s
- Aspiration max.: 24.5 Kpa
Les clients ont également recherché aspirateur professionnel classe L, aspirateur filaire, aspirateur de chantier, VC40L or VC 40L.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 099,00 EUR
1 099,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Moteur à air seul
74 l/s
Débit d'air à l'extrémité du flexible
39 l/s
Aspiration max.
24.5 Kpa
Contenance en eau
22.8 l
Capacité en poussière
30 kg
Classe de poussière
L
Application
Nettoyage, Forage et démolition, Sciage bois, Découpe et meulage (léger, jusqu’à 125 mm / 5 ''), Ponçage bois et cloisons sèches, Carottage à eau, Découpe de douilles
Prise d'alimentation intégrée
Oui
Puissance de sortie max de la douille
1200 W
Source d'alimentation
Filaire
Capacité d'aspiration
74 l/s
Longueur du câble d'alimentation
7000 mm
Dimensions (LxlxH)
560 x 365 x 590 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
14.4 kg
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Aspirateur de poussière de classe L robuste pour les travaux de construction – trolley de transport intégré pour la mobilité sur de longues distances et composants extrêmement durables pour résister aux conditions de chantier les plus difficiles
- Pneus extrêmement durables – conçus pour résister à l’eau, à la chaleur et aux transpercements lors de l’utilisation sur les chantiers
- Nettoyage automatique du filtre – nettoyage adaptatif du filtre assurant des performances d'aspiration constantes et s'activant uniquement si nécessaire, afin de réduire le bruit et les interruptions du travail
- Polyvalence accrue – il vous suffit de fixer le moteur de votre aspirateur VC 40L-X à un système de sac en continu VC pour obtenir une plus grande capacité de cuve et des changements de sacs plus rapides en fonction de votre application
- Organisation et transport facilités – rangez votre équipement avec les accessoires intégrés, tels qu'une sangle pour plus d'espace de stockage des outils, des cordons élastiques pour le rangement de tuyaux flexibles ou de câbles électriques, ainsi qu'un sac de transport en option pour les filtres de rechange et autres
Applications
- Extraction de la poussière de meulage, forage, rainurage, découpe et carottage à sec
- Nettoyage à sec et à eau
- Élimination de la laitance produite lors des applications de carottage à eau
Services

Service de réparation HILTI
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge

Fleet Management
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.