Nuron
Découpeuse à batterie DSH 600-22 ATC (300 mm)
Kit DSH 600-22 ATC + 1 disque béton test #3962951
Découpeuse compacte à batterie et à poignée avant pour la découpe jusqu’à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support: Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH): 660 x 290 x 350 mm
- Indice de protection: À batterie IEC
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
2 089,00 EUR
2 089,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Dimensions (LxlxH)
660 x 290 x 350 mm
Indice de protection
À batterie IEC
Environnement de travail
Intérieur et extérieur
Taille de l'arbre
Option 1 : 25.4 mm; Option 2: 20 mm
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
107 dB (A) 1
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Puissance de classe équivalente – notre deuxième génération offre une meilleure puissance permettant d'égaler les performances et la sensation d'une découpeuse thermique 60 cm3, sans les fumées, le bruit ni le taux élevé de vibration
- Fonctions de sécurité avancées – nouveau système anti-torsion (ATC) 3D pour arrêter le recul inattendu de la découpeuse en moins d'une seconde et frein de disque rapide pour arrêter le disque en ≤ 4 secondes après le relâchement de la gâchette
- Temps de travail effectif plus long – Fournit jusqu'à 30 % de puissance de coupe en plus qu'un plein d'essence avec quatre batteries B 22-255 Nuron et des disques SPX univ A de 300 mm, optimisés pour les performances sans fil (voir données techniques ci-dessous)
- Démarrage par bouton-poussoir – le bouton à LED verte indique que l'outil est en marche et l'éteint automatiquement au bout d'une minute
- Maniabilité confortable – cette découpeuse de 12,2 kg (avec deux batteries B 22-170 et un disque 12”) permet des coupes plus faciles et mieux contrôlées quelle que soit l'orientation
Applications
- Pose du pavage - découpe des bordures et des dalles à la bonne taille
- Travaux de maçonnerie - découpe de briques et de blocs à la bonne taille
- Ferronnerie - découpe de profilés en acier, tuyaux et tôles d'acier
- Travaux de construction - découpe d'ouvertures dans des murs de brique ou de béton
- Travaux d'eaux usées - découpe dans des espaces de travail réduits