Nuron
Scie à onglets sans fil SM 60-22
Kit PROM - SM 60-22 + TABLE #3964071
Scie à onglets composée coulissante à double biseau avec une capacité de coupe transversale jusqu’à 100 x 355 mm│4" x 13-3/4" (plateforme de batteries Nuron)
- Diamètre de la lame: 305 mm
- Matériau support: Bois, Plastique
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 4300 tr/min
Les clients ont également recherché scie à onglet, scie à onglet sans fil, scie coupe angulaire, SM60 or SM 60.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 219,00 EUR
1 219,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Diamètre de la lame
305 mm
Matériau support
Bois, Plastique
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 4300 tr/min
Compatibilité des rails de guidage
Non
Angle d'inclinaison max.
48 °
Angle d’onglet maximal
60 °
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
101 dB (A) 1
Valeur de vibration triaxiale pour le sciage dans le bois (ah,W)
2.5 m/s² 2
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- selon EN 60745-2-5
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Précision de découpe – l'onglet (≤ 60° à droite, ≤ 52° à gauche) et le biseau (jusqu’à 48°) se règlent dans les deux sens pour des coupes lisses et des coupes droites et précises tout au long de la durée de vie de la scie
- Vitesse variable – 6 vitesses (2 000 à 4 300 tr/min) vous permettent d’adapter la vitesse du disque au matériau afin d'optimiser la qualité de découpe, la performance et l'autonomie de la batterie lorsqu'elle est associée à nos disques
- Ergonomique et efficace – le rail coulissant vers l'avant permet d’économiser de l’espace tandis que les ajustements de biseau orientés vers l'avant aident à rationaliser votre flux de travail
- Ligne d'ombre LED intégrée – alignez votre pièce pour des coupes plus rapides et plus précises, même dans des conditions de faible luminosité
- Plus sûr et plus propre – frein de disque rapide et élimination efficace de la poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre
Applications
- Découpes bois commerciales, en série particulièrement précises, dans les poutres, les éléments structurels et les supports temporaires
- Coupes propres pour le coffrage en béton tels que les murs inclinés et le béton architectural
- Coupes en biseau et en onglet pour travaux de coffret, travaux de moulure et boiseries intérieures tels que des armoires, des moulures et des ornements
- Découpe d’aluminium sur site pour les applications sur l’enveloppe du bâtiment
- Coupes droites dans le PVC ou l'ABS et coupes occasionnelles dans l'aluminium et les gaines pour des raccordements affleurants dans les installations de plomberie et électriques
Services

Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires

Fleet Management
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.