Nuron
Batterie Nuron B 22-195
Kit PROM - B 22-195 #3964426

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
- Capacité de la batterie: 9.0 Ah
- Poids: 1.33 kg
- Dimensions (LxlxH): 156 x 87 x 76 mm
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
359,00 EUR
359,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Capacité de la batterie
9.0 Ah
Poids
1.33 kg
Dimensions (LxlxH)
156 x 87 x 76 mm
Énergie de la batterie
194.4 Wh
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Autonomie accrue – les cellules à haute capacité et efficaces de notre batterie B 22-195 sont optimisées pour une productivité et une longévité supérieures, vous offrant ainsi une plus grande autonomie par charge pour les applications exigeantes
- Plus puissante – fournit une puissance supérieure nécessaire pour les travaux exigeants avec les outils Nuron à usage intensif
- Charge plus rapide – les nouvelles cellules de la batterie permettent une charge de 50 % plus rapide (avec le chargeur de batterie C 8 Nuron), vous permettant de passer plus de temps à travailler et moins de temps à charger
- Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc d'outils avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
- Durabilité améliorée et surveillance de batterie – testeur d’état de batterie intégré, composants électroniques étanches, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
Applications
- Batterie lithium-ion 22 V haute capacité, recommandée pour les applications sans fil de moyenne à forte intensité telles que le meulage, le sciage et le forage
- Compatible avec tous les outils sur batterie Nuron
- Compatible avec tous les chargeurs de batterie Nuron