Nuron
Batterie Nuron B 22-290
Kit PROM - B 22-290 #3964427

Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
- Capacité de la batterie: 13.5 Ah
- Poids: 1.81 kg
- Dimensions (LxlxH): 157 x 87 x 99 mm
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
409,00 EUR
409,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Capacité de la batterie
13.5 Ah
Poids
1.81 kg
Dimensions (LxlxH)
157 x 87 x 99 mm
Énergie de la batterie
291.6 Wh
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Autonomie maximale – la B 22-290 offre notre capacité de batterie la plus élevée, vous permettant d'effectuer le plus grand nombre d'heures de travail par charge sur la plateforme de batteries Nuron
- Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc d'outils avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
- Durabilité améliorée et surveillance de batterie – testeur d’état de batterie intégré, composants électroniques étanches, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
Applications
- Batterie lithium-ion 22 V à capacité maximale, recommandée pour les applications sans fil les plus lourdes telles que les travaux de démolition, de découpe et de perçage à percussion SDS Max
- Compatible avec tous les outils sur batterie Nuron