Nuron
Souffleur sans fil NBL 6-22
Kit PROM - NBL 6-22 #5001239
Souffleur de chantier puissant pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
- Volume d'air: 13 m³/min
- Vitesse d'air max.: 52 m/s
- Vitesse d'air min.: 44 m/s
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
299,00 EUR
299,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Volume d'air
13 m³/min
Vitesse d'air max.
52 m/s
Vitesse d'air min.
44 m/s
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
100 dB (A) 1
Système sur batterie
Nuron
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Élimination efficace des débris – le mode intensif produit jusqu'à 13 m3/min de volume d'air à 187 km/h, ce qui vous permet de dégager rapidement pratiquement tous les types de débris sur le chantier
- Élimination efficace des débris – le mode intensif produit jusqu'à 460 pi3/min de volume d'air à 119 mph, ce qui vous permet de dégager rapidement pratiquement tous les types de débris sur le chantier
- Autonomie optimisée – moteur à induction efficace et batteries Nuron longue durée pour plus d'autonomie et moins de temps de charge
- Réglage et transport facilités – le tube télescopique du souffleur peut être facilement étendu durant l'utilisation ou replié et retiré pour le transport et le stockage
- Maniabilité confortable – le mode de régulation de vitesse et la bandoulière en option permettent de travailler sans effort à la vitesse choisie
Applications
- Nettoyage des débris du chantier – débarrasser les camions et les zones de travail des fils d'attache d'armature, copeaux de bois / métal, débris plastiques, neige légère, eau, etc.
- Préparation des surfaces de travail – nettoyage des équipements, dépoussiérage des surfaces de travail, entretien préventif et bien plus encore