Laser multidirectionnel PM 30-MG Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes à 360° pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Laser multidirectionnel PM 40-MG Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Niveau laser rotatif extérieur PR 2-HS A12 Laser rotatif pour les applications de nivellement horizontal du béton, de transfert/vérification des hauteurs et d'excavation
Niveau laser rotatif extérieur PR 30-HVS A12 Laser rotatif d'extérieur avec fonctions automatiques d'alignement vertical et d'indication de la pente sur cadran
Niveau laser rotatif intérieur PR 30-HVSG A12 Laser rotatif à faisceau vert avec fonctions automatiques pour le positionnement des cloisons sèches, l'alignement des façades, le nivellement des plafonds suspendus et le transferts des hauteurs
Laser ligne transversal et vertical PM 20-CG Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 5 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Laser d'aplomb et d'alignement 12 V PM 20-CG Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 5 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
Laser ligne transversal et vertical de haute précision PM 20-CGE Laser combiné à faisceau vert de haute précision avec 2 lignes et 5 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage