Tous nos Hilti Stores seront fermés le 8 Mai :Continuez à passer commande sur hilti.fr.Commander maintenant

Outils électroportatifs spéciaux

Découvrez comment notre sélection d'outils spéciaux peut vous aider à économiser de la main-d'œuvre et améliorer la qualité de la construction lors du coulage du béton, de la fabrication de tôles et de nombreuses autres applications quotidiennes sur vos chantiers

15 produits

Filtres

Nuron

Outil de coupe sans fil pour fers d'armature NRC 6-22
Description
Outil de coupe affleurante sans fil pour fer d'armature, pour couper les tiges filetées à froid avec faible production d'étincelles et les fers d'armature (25 mm / #8), (plateforme de batterie Nuron)
Capacité de découpe de fers d'armature (mm)
1 po
Diamètre de la lame
110 mm
Poids
3.3 kg

Nuron

Pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22
Description
Pistolet à air chaud sans fil puissant, avec chauffage rapide et flux d’air élevé pour les terminaisons de câbles, la flexion des tuyaux et les thermorétractations (plateforme de batterie Nuron)
Température - max.
500 °C
Température - min
300 °C
Poids
0.63 kg

Nuron

Coupe tiges filetées sans fil STR 4-22
Description
Coupe tiges compact et sans fil pour la découpe de tiges filetées jusqu'à 10 mm de diamètre, avec lame (W3/8) M10
Type de matériau
Tige filetée, Tige filetée acier, Tige filetée acier inoxydable
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.69 kg

Nuron

Vibreur à béton dorsal NCV 10-22
Description
Vibreur à béton format sac-à-dos sans fil avec moteur sans charbon pour la consolidation du béton : murs, dalles et fondations (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
320 x 218 x 666 mm
Poids
8.28 kg
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)
Flexibles de vibreur à béton NCV
Description
Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti (plateforme de batteries Nuron)
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22)

Nuron

Vibreur à béton sans fil NCV 4-22
Description
Vibreur à béton sans fil portatif avec moteur sans charbon pour la consolidation de petits coulages (plateforme de batteries Nuron)
Fréquence de vibration
15 000 VPM
Diamètre de tête
28 mm
Longueur du tuyau
1 M
Vibreur interne NCV
Description
Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti (plateforme de batteries Nuron)
Indice de protection IP
IP 67 (fouets NCV 10-22)

Nuron

Riveteuse sans fil RT 6-22


Description
Riveteuse sans fil pour la pose rapide et sans effort de bardages et la construction métallique à l'aide de rivets en acier ou en aluminium (plateforme de batteries Nuron).
Matériau des rivets
Aluminium, Acier, Acier inoxydable
Tailles de buse
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Force de traction
10000 N

Nuron

Malaxeur à palettes sans fil NMX 6-22
Description
Malaxeur sans fil avec moteur sans charbon puissant pour le mélange du béton, du mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batteries Nuron)
Vitesse à vide max (vitesse)
1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
Couple max.
52 Nm

Nuron

Emporte-pièce sans fil NPU 100-22
Description
Emporte-pièce hydraulique sans fil compact et polyvalent pour réaliser des ouvertures de la taille de conduits dans différents matériaux (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
124 x 75 x 372 mm
Force de poinçonnage
107 kN
Capacité de poinçonnage en acier doux
4" / 10 Ga steel

Nuron

Cisaille sans fil SSH 6-22 pour métal
Description
Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans la tôle et les profilés jusqu'à 2,5 mm│calibre 12, avec disques Hilti SSH CS incluses (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.2 kg

Nuron

Cisaille sans fil SSH 6-22 CD pour métal
Description
Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans les gaines spiralées et conduits de ventilation jusqu'à 4 x 0,9 mm│calibre 20 avec lames SSH CD Hilti incluses (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.2 kg

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nouveau

Cisailles à double coupe sans fil SSH 6-A22
Description
Cisaille sans fil pour toutes les coupes rapides, droites ou courbes dans les tôles, les gaines et autres pièces métalliques ordinaires jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur (calibre 12)
Type de matériau
Tôle plate, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.2 kg