Cloueurs
Découvrez nos cloueurs à poudre, à gaz et sur batterie pour le béton, la maçonnerie et l’acier

Comment choisir son cloueur ?
A poudre, à gaz ou à batterie, découvrez comment choisir votre cloueur selon vos besoins
Sur chantier, les cloueurs béton et acier permettent de réaliser en un temps record une large gamme d’applications allant du gros-œuvre aux travaux d’électricité.
Le cloueur, une technologie sûre

Un piston est intercalé entre la chambre de combustion du cloueur et la tête du clou.
Celui-ci vient enfoncer le clou pour réaliser la fixation dans le matériau support, ce qui réduit considérablement la vitesse de sortie du clou.

Le tir se déclenche uniquement par pression sur le matériau.
Le « tir à vue » est donc impossible, mais l’appareil garde son pouvoir de fixation : c’est la technologie du tir indirect.
Les cloueurs à poudre
Principes de fonctionnement du cloueur à poudre
Inventée dans les années 40, la technologie poudre est la première technologie à s’être développée sur les cloueurs.
Les cloueurs à poudre sont basés sur la combustion de poudre pour produire l’énergie nécessaire à l’enfoncement du clou par un piston. Les charges de poudre se présentent sous la forme de bandes en plastique que l’on vient insérer dans l’appareil.
Le tir est déclenché par pression simultanée de la gâchette et du nez de l’appareil. La combustion se réalise alors au sein de la chambre de combustion, isolée du canon par un piston venant enfoncer le clou – tir indirect.
Comme tout appareil à poudre, il convient de procéder à un nettoyage périodique du cloueur pour enlever les résidus de calamine pouvant empêcher le bon fonctionnement de l’outil.
Avantages de la technologie à poudre
La technologie poudre reste à ce jour la plus puissante. Avec des niveaux de sortie compris entre 80 et 500 J, c’est celle qui couvre également la plus large gamme d’applications. Grâce à cette énergie, le clouage poudre permet d’installer des clous de diamètre plus important, lesquels supportent des charges plus élevées.
La plupart des cloueurs à poudre sont dotés d’un réglage de puissance, ce qui permet d’ajuster le niveau d’énergie du tir et ainsi de limiter le taux de déchet. D’autres technologies en ce sens comme le Kwik (pré-perçage) sont compatibles avec ce système et garantissent un taux de déchet nul et des charges jusqu’à 600 kg.
Enfin, un ensemble d’homologations accompagne la plupart des produits de la gamme avec par exemple le document CSTB pour la sous-face de dalle, le ICC-ESR 2269 sur les clous béton, des justifications sismiques, feu.
Quelles applications peut-on réaliser avec un cloueur à poudre ?
Les cloueurs à poudre s’adressent particulièrement aux professionnels du bâtiment qui réalisent des travaux sur des sites de tertiaire, d’industrie ou d’énergie. Grâce à leur polyvalence et leur sûreté, ils sont capables de répondre aux standards des maitrises d’ouvrage les plus exigeantes.
En gros-œuvre, le clouage poudre permet de fixer de nombreux éléments temporaires comme les cales de banche, les tapis de chantier mais aussi les membranes de types delta-MS au moyen de clous-rondelle.
En second-œuvre, les applications principales sont la fixation de câbles au sol ou au plafond grâce à des cornes, la fixation de bottes de câbles, tiges filetées, filins pour luminaires, goulottes PVC, tubes IRO.
Les plombiers sont quant à eux en mesure de fixer des descentes de tiges filetées ou des goujons filetés nécessaires au supportage de réseaux d’eau et de ventilation. Ces mêmes fixations peuvent être utilisées en aménagement et finitions pour les faux-plafonds.
Quels bénéfices pour vous grâce au cloueur à poudre ?
Cette technologie éprouvée ne requiert aucune autre source d’énergie que la poudre. Vous êtes donc totalement indépendant de l’électricité et autonome.
La puissance de cette technologie vous permettra également de couvrir les applications les plus exigeantes comme les aciers haute dureté, mais aussi les applications sécuritaires grâce à la présence d’homologations.
Cloueurs légers

DX 351-ME
Cloueur à poudre entièrement automatique, rendement élevé, faible encombrement, pour éléments de fixation mécaniques et électriques
Plus d'informations
DX 6-F8
Cloueur à poudre connecté pour une meilleure productivité et polyvalence, pour clous unitaires
Plus d'informationsCloueurs lourds

DX 76-PTR
Outil de fixation semi-automatique robuste, technologie poudre, pour la commande de clous assemblés sur des structures en acier
Plus d'informations
DX 9-ENP
Cloueur à poudre entièrement automatique, utilisation debout pour fixation de bacs avec clous en bande
Plus d'informationsLes cloueurs à gaz
Les principes de fonctionnement d'un cloueur à gaz
Une fois la cartouche de gaz correctement insérée, il suffit de placer le nez du cloueur perpendiculairement à la surface sur laquelle on vient s’appuyer.
De par la compression du nez jusqu’à sa butée intérieure, un appel d’air du gaz se crée dans la chambre de combustion. Tout en restant complètement appuyé, un appui sur la gâchette déclenche une étincelle qui vient enflammer le gaz.
L’inflammation du gaz dans la chambre à combustion pousse alors le piston qui, lui-même, pousse le clou.
L’utilisation de la batterie sur certains cloueurs n’est pas là pour créer une étincelle, comme on pourrait le penser. Plus simplement, celle-ci permet d’activer un ventilateur qui vient mélanger le gaz à l’oxygène.
Les avantages de la technologie à gaz
Introduite dans les années 90, la technologie au gaz est très répandue et possède de multiples avantages.
Peu coûteuse, elle bénéficie d’un prix au tir généralement plus faible grâce notamment à l’emploi de clous plus fins et d’une énergie bon marché.
Beaucoup de clients apprécient cette technologie pour son ergonomie (poids raisonnable, bonne prise en main) et sa faible course de compression de nez (gain en rapidité) qui en font un outil parfaitement adapté aux applications en série.
Quelles applications peut-on réaliser avec un cloueur gaz ?
Les cloueurs à gaz s’adressent principalement aux professionnels du bâtiment qui réalisent des travaux d’électricité et de finition intérieure telles que l’installation de rails pour cloisons sèches.
Pour les électriciens, les cloueurs à gaz peuvent servir à la fixation de goulottes et de gaines pour câbles électriques au sol et aux murs.
Il est important de noter que l’utilisation d'un cloueur à gaz au plafond est techniquement possible mais que les fixations réalisées ne sont pas assurées par un agrément technique européen ou par un ATec français.
La reprise de charge en sous-face de dalle est plus faible que pour une fixation réalisée avec un cloueur à poudre et sa tenue dans le béton n’est pas prouvée.
Pour les plaquistes, le cloueur à gaz est l’outil idéal pour fixer des rails. Il permet de faire des tirs en série de manière continue et sur une longue durée. Sur le marché, en moyenne, chaque cartouche de gaz peut tirer au moins 500 clous dans les conditions optimales.
Quels bénéfices pour vous grâce au cloueur à gaz ?
Le cloueur à gaz couplé à une batterie fait partie des entrées de gamme. Il représente donc un investissement modéré. Il faut alors penser à avoir toujours sa batterie chargée et une cartouche de gaz de rechange.
Si la double source d’énergie ne vous dérange pas et que vous pensez avoir un besoin modéré de tirs en série, alors il peut être un choix judicieux pour bénéficier des avantages du clouage à moindre coût.
Si vous êtes sensible à l’optimisation de votre confort ou pour un usage intensif, alors un cloueur à gaz uniquement ou à batterie (voir plus bas) sera plutôt recommandé. Vous limitez ainsi à une seule la source d’énergie et les contraintes liées au rechargement.
Cloueurs légers

GX-IE
Cloueur à gaz pour la fixation d'isolant sur béton tendre et certains bétons durs
Plus d'informationsNos cloueurs à batterie

BX 3-ME-22
Outil de fixation sans fil pour l'installation de câbles, conduits et goujons filetés sur le béton, l'acier et la maçonnerie
Commander le cloueur BX 3-ME-22
BX 3-L 22
Outil de fixation sans fil pour fixer les rails de cloisons sèches et autre fixation de charges légères sur le béton, l'acier et la maçonnerie
Commmander le cloueur BX 3-L 22