- Dimensions (LxlxH): 486 x 72 x 180 mm
- Poids: 3.64 kg
- Entrée des fixations: 10 clous
- Dimensions (LxlxH): 478 x 72 x 180 mm
- Poids: 3.37 kg
- Entrée des fixations: Un seul clou
- Dimensions (LxlxH): 608 x 72 x 180 mm
- Poids: 3.48 kg
- Entrée des fixations: Unitaire
- Dimensions (LxlxH): 495 x 72 x 180 mm
- Poids: 3.42 kg
- Entrée des fixations: Goujon fileté, élément GR
- Dimensions (LxlxH): 404 x 56 x 164 mm
- Poids: 2.44 kg
- Entrée des fixations: 10 clous
- Dimensions (LxlxH): 404 x 56 x 164 mm
- Poids: 2.2 kg
- Entrée des fixations: Un seul clou
- Dimensions (LxlxH): 545 x 55 x 164 mm
- Poids: 2.7 kg
- Entrée des fixations: Ensemble d'attache pour plafond
- Dimensions (LxlxH): 403 x 56 x 164 mm
- Poids: 2.28 kg
- Entrée des fixations: Goujon fileté
- Dimensions (LxlxH): 431 x 56 x 164 mm
- Poids: 2.36 kg
- Entrée des fixations: Goujon fileté
- Dimensions (LxlxH): 345 x 50 x 157 mm
- Poids: 2.4 kg
- Entrée des fixations: Un seul clou
- Dimensions (LxlxH): 450 x 101 x 352 mm
- Poids: 4.35 kg
- Entrée des fixations: 10 clous
- Dimensions (LxlxH): 464 x 104 x 352 mm
- Poids: 4.4 kg
- Entrée des fixations: 10 clous
- Dimensions (LxlxH): 350 x 44 x 175 mm
- Poids: 3.18 kg
- Entrée des fixations: Unitaire
- Dimensions (LxlxH): 350 x 44 x 175 mm
- Poids: 3.2 kg
- Entrée des fixations: Unitaire
DX 9-ENP
New product- Dimensions (LxlxH): 999 x 320 x 175 mm
- Poids: 12.02 kg
- Entrée des fixations: 40 clous
- Dimensions (LxlxH): 545 x 56 x 164 mm
- Poids: 4.35 kg
- Type de cartouche: .27 calibre court, 6.8/11 M10
- Dimensions (LxlxH): 608 x 72 x 180 mm
- Poids: 4.35 kg
- Type de cartouche: .27 calibre court, 6.8/11 M10
- Application: [dépendant des consommables]
- Entrée des fixations: Unitaire
- Poids: 0.36 kg