Élément de fixation pour caillebotis X-MGR
Coupelle caillebotis X-MGR M60 #384233
Fixation mécanique de caillebotis
- Application: Caillebotis
- Agréments: ITB
- Protection contre la corrosion: Galvanisation à chaud
Standard
Les clients ont également recherché attache caillebotis, cavalier, crapaud, fixation démontable or caillebotis.
Choisir les options
Hauteur de caillebotis
- 25 - 40 mm
Plage de largeurs des caillebotis
- 25 - 40 mm
Protection contre la corrosion
- Galvanisation à chaud
Conditionnement
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Prix net HT
77,58 EUR
3,88 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Application
Caillebotis
Agréments
ITB
Protection contre la corrosion
Galvanisation à chaud
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
3 mm
Catégorie de produit
Standard
Documents
pdf Fiche technique de X-MGR, anglais [ 1.2 MB ]
pdf Guide sur la technologie de clouage, anglais [ 6 MB ]
pdf Fiche technique des X-MGR, français [ 778.5 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Une fixation adaptable à plusieurs hauteurs de caillebotis
- Utilisation simple et pratique
- Protection contre la corrosion galvanisée à chaud
Applications
- Fixation de caillebotis sur structures en acier dans des environnements moyennement corrosifs