Coupelle de fixation pour caillebotis X-FCM (revêtement de zinc)
Coupelle de fixation à revêtement de zinc pour fixer les caillebotis de sol dans des environnements peu corrosifs avec des goujons filetés
- Application: Caillebotis
- Agréments: ABS, LR
- À utiliser avec (outils): BX 3, DX 351
ultimate
Les clients ont également recherché caillebotis, coupelle, goujon, M8 or Clouage.
Choisir les options
Hauteur de caillebotis
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
Plage de largeurs des caillebotis
- 18 - 40 mm
Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditionnement
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 208,00 EUR