Nouveau

Coupelle de fixation pour caillebotis X-FCM-R HL à charge élevée (acier inoxydable)

Coupelle de fixation en acier inoxydable pour fixer les caillebotis de sol à charge élevée dans des environnements hautement corrosifs à l'aide de goujons filetés

  • Application: Caillebotis
  • Agréments: ABS, BV, DNV GL, LR
  • À utiliser avec (outils): DX 460, DX 5, DX 6
ultimate

Les clients ont également recherché coupellecoupelle caillebotiscaillebotis or fixation caillebotis.

Choisir les options

Hauteur de caillebotis
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Plage de largeurs des caillebotis
  • 18 - 44 mm
Protection contre la corrosion
  • Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Conditionnement
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 1 149,99 EUR