Filtre HEPA
Filtre VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22 HEPA US #2192228

Filtres aspirateurs avec tests supplémentaires
- Pour utilisation avec: VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
- Type de filtre: Sec
- Rendement de filtre: 99,97 % de rendement de filtre
Les clients ont également recherché filtre, HEPA, H13, 99.95 or Poussière.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
34,20 EUR
34,20 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Pour utilisation avec
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
Type de filtre
Sec
Rendement de filtre
99,97 % de rendement de filtre
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Filtre d'aspirateur avec certification supplémentaire attestant de l'efficacité de la filtration
- Les filtres adaptés aux applications à eau sont lavables
Applications
- Adapté aux applications à eau et à sec
- Conseils d'entretien : il est préférable de nettoyer le filtre à l'aide du mécanisme interne de nettoyage du filtre de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau avec votre main pour optimiser le nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le tapant ou en utilisant de l'air comprimé. Ces actions risquent d'endommager le filtre. Évitez de plier le filtre. Après le lavage et l'application à eau, laissez le filtre sécher correctement avant de l'utiliser dans une application à sec. Nous recommandons une journée de séchage.