Filtres d'aspirateur pour applications à eau et à sec avec revêtement PTFE supplémentaire pour une durée de vie plus longue, recommandés pour des applications lourdes à poussière telles que le meulage, le rainurage et la découpe

  • Pour utilisation avec: VC 20L-X, VC 20M-X, VC 40L-X, VC 40M-X
  • Classe de poussière: M
  • Matériau de filtration: Membrane polyester+PTFE

Les clients ont également recherché Applications humides et sèchesApplications intensivesApplications eau et poussières or filtre eau et poussières.

Choisir les options

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
135,00 EUR
135,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Pour utilisation avec
VC 20L-X, VC 20M-X, VC 40L-X, VC 40M-X
Classe de poussière
M
Matériau de filtration
Membrane polyester+PTFE
Type de filtre
Utilisation à sec et à l'eau
Rendement de filtre
99,9 % de rendement de filtre

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Filtre d'aspirateur avec une durée de vie trois fois plus longue
  • Plus facile à nettoyer grâce à un revêtement PTFE très épais
  • Les filtres adaptés aux applications à eau sont lavables

Applications

  • Filtres d'aspirateur haute performance, recommandés pour les applications intensives à poussières fines telles que le meulage, le rainurage, la découpe, etc.
  • Conseils d'entretien : il est préférable de nettoyer le filtre à l'aide du mécanisme interne de nettoyage du filtre de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau avec votre main pour optimiser le nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le tapant ou en utilisant de l'air comprimé. Ces actions risquent d'endommager le filtre. Évitez de plier le filtre. Après le lavage et l'application à eau, laissez le filtre sécher correctement avant de l'utiliser dans une application à sec. Nous recommandons une journée de séchage.
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel