Nouveau
Filtre H VC 20/40-X
#2262098

Filtre aspirateur universel pour applications à eau et à sec
- Pour utilisation avec: VC 40H-X G02
- Classe de poussière: H
- Matériau de filtration: Revêtement polyester+nanofibre
Les clients ont également recherché Filtre eau et poussières, Filtre universel, Filtre en polyester, Aspirer eau et poussières or filtre aspirateur.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
234,00 EUR
234,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Pour utilisation avec
VC 40H-X G02
Classe de poussière
H
Matériau de filtration
Revêtement polyester+nanofibre
Type de filtre
Utilisation à sec et à l'eau
Rendement de filtre
99,995 % de rendement de filtre
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lavable - les filtres peuvent être nettoyés par lavage, à l'exception des filtres de classe H
Applications
- Adapté aux applications à eau et à sec
- Conseils d'entretien : la meilleure façon de nettoyer le filtre est d'utiliser le mécanisme de nettoyage de filtre interne de l'aspirateur (manuel ou automatique) ; le nettoyage peut être optimisé en bloquant le tuyau avec la main
- Remarque : éviter de plier le filtre ou d'utiliser de l'air sous pression pour le nettoyer et ne pas tenter de nettoyer le filtre en le frappant lorsqu'il est en dehors de sa cassette
- Après le nettoyage ou une application à eau, laisser le filtre sécher correctement avant de l'utiliser pour une application à sec (une journée entière de séchage est recommandée ; non applicable pour les filtres de classe H)