Nouveau
Filtre VC 20/40/150 performance
#436058

Filtres d'aspirateur pour applications à eau et à sec avec revêtement PTFE supplémentaire pour une durée de vie plus longue, recommandés pour des applications lourdes à poussière telles que le meulage, le rainurage et la découpe
- Pour utilisation avec: VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
- Classe de poussière: M
- Matériau de filtration: Membrane polyester+PTFE
Les clients ont également recherché Applications humides et sèches, Applications intensives, Applications eau et poussières or filtre eau et poussières.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
134,00 EUR
134,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Pour utilisation avec
VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
Classe de poussière
M
Matériau de filtration
Membrane polyester+PTFE
Type de filtre
Utilisation à sec et à l'eau
Rendement de filtre
99,9 % de rendement de filtre
Informations complémentaires sur les accessoires
Filtration de poussière sèche et humide ; applications intensives
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Filtre d'aspirateur avec une durée de vie trois fois plus longue
- Plus facile à nettoyer grâce à un revêtement PTFE très épais
- Les filtres adaptés aux applications à eau sont lavables
Applications
- Filtres d'aspirateur haute performance, recommandés pour les applications intensives à poussières fines telles que le meulage, le rainurage, la découpe, etc.
- Conseils d'entretien : il est préférable de nettoyer le filtre à l'aide du mécanisme interne de nettoyage du filtre de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau avec votre main pour optimiser le nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le tapant ou en utilisant de l'air comprimé. Ces actions risquent d'endommager le filtre. Évitez de plier le filtre. Après le lavage et l'application à eau, laissez le filtre sécher correctement avant de l'utiliser dans une application à sec. Nous recommandons une journée de séchage.