Accessoires d'extraction de la poussière
Complétez votre système d'extraction de la poussière – pare-poussière, carters d'aspiration de la poussière, systèmes de récupération de la poussière pour le forage et la démolition, le meulage, la découpe, le carottage ou le sciage
7 produits
Filtres

- Description
- Système de récupération de la poussière pour SDS Plus
- Pour utilisation avec
- TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Poids
- 0.45 kg
- Profondeur de perçage maximale
- 105 mm

- Description
- Système d'aspiration de poussière pour forage et burinage du béton avec les burineurs SDS Max (TE-Y) Hilti
- Aspirateur nécessaire
- Oui

- Description
- Système d'aspiration de poussière pour le forage du béton et de la maçonnerie avec tous les perforateurs
- Poids
- 0.26 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion
- 5 - 55 mm
- Aspirateur nécessaire
- Oui

- Description
- Système d'aspiration des poussières lors du burinage dans le béton avec les burineurs SDS Max (TE-Y) et TE-S Hilti
- Pour utilisation avec
- TE 1000-AVR, TE 2000-22, TE 2000-AVR, TE 500-22, TE 500-AVR, TE 600-AVR, TE 800-AVR
- Aspirateur nécessaire
- Oui
- Convient pour le forage
- Non

- Description
- Système universel d'aspiration de poussière
- Pour utilisation avec
- TE 2, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML
- Poids
- 0.5 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion
- 4 - 40 mm

- Description
- Système de récupération de la poussière pour la démolition du béton avec le marteau-piqueur électrique TE 3000-AVR
- Pour utilisation avec
- TE 3000-AVR
- Aspirateur nécessaire
- Oui
- Convient pour le forage
- Non

- Description
- Système de récupération de la poussière pour la démolition du béton avec le marteau-piqueur électrique TE 3000-AVR
- Pour utilisation avec
- TE 3000-AVR
- Aspirateur nécessaire
- Oui
- Convient pour le forage
- Non