Systèmes de récupération de la poussière intégrés

Associez nos systèmes de récupération de la poussière intégrés à vos outils électroportatifs pour minimiser la quantité de poussière de construction en suspension dans l'air, le tout sans aspirateurs ni tuyaux flexibles supplémentaires

7 produits

Filtres

Nouveau

Système de récupération de la poussière TE DRS 4/6
Description
Système d'aspiration intégré pour une récupération facile de la poussière lors du forage ou du burinage avec des perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22
Pour utilisation avec
TE 4-22, TE 6-22
Poids
1 kg
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 20 mm
Système de récupération de la poussière TE DRS-M
Description
Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
Pour utilisation avec
TE 7, TE 7-A, TE 7-C
Poids
0.9 kg
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 16 mm

Nouveau

Filtre DRS-4A + DRS-6A ens
Description
Accessoires pour systèmes embarqués de récupération de la poussière utilisés avec des perforateurs sans fil
Pour utilisation avec
TE DRS-4-A, TE DRS-4-A T1, TE DRS-6-A, TE DRS-6-A (02), TE DRS-6-A T1

Nouveau

Tête d'aspiration TE DRS-4/6 ens
Description
Accessoires pour systèmes embarqués de récupération de la poussière utilisés avec des perforateurs sans fil
Pour utilisation avec
TE DRS-4-A, TE DRS-4-A T1, TE DRS-6-A, TE DRS-6-A (02), TE DRS-6-A T1
Tête d'aspiration TE DRS-M ens
Description
Accessoires pour le système de récupération de poussière TE DRS-M
Pour utilisation avec
TE DRS-M
Filtre DRS-M ens
Description
Accessoires pour le système de récupération de poussière TE DRS-M
Pour utilisation avec
DRS-M
Bac récupérateur de poussière TE DRS-4/6
Description
Accessoires pour le système de récupération de la poussière TE DRS 4/6
Aucune donnée disponible