Collecteurs d'eau à fixation automatique

Nos collecteurs d'eau avec aspiration intégrée permettent d'évacuer la laitance lors du forage par carottage diamant, sans montage sur colonnes ou carotteuses

5 produits

Filtres

Nouveau

Système de récupération d'eau DD-WCS-67
Description
Système de collecte d’eau auto-sécurisé
Pour utilisation avec
DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Informations complémentaires sur les accessoires
Système de récupération d’eau jusqu'au Ø 67 mm

Nouveau

Système de récupération d'eau DD-WCS-122
Description
Système de collecte d’eau auto-sécurisé
Pour utilisation avec
DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Informations complémentaires sur les accessoires
Système de récupération d’eau jusqu'au Ø 122 mm

Nouveau

Système de récupération d'eau DD-WCS-142
Description
Système de collecte d’eau auto-sécurisé
Pour utilisation avec
DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Informations complémentaires sur les accessoires
Système de récupération d’eau jusqu'au Ø 142 mm

Nouveau

Système de récupération d'eau DD-WCS-172
Description
Système de collecte d’eau auto-sécurisé
Pour utilisation avec
DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Informations complémentaires sur les accessoires
Système de récupération d’eau jusqu'au Ø 172 mm

Nouveau

Système de récupération d'eau DD-WCS-250
Description
Système de collecte d’eau auto-sécurisé
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Informations complémentaires sur les accessoires
Système de récupération d’eau jusqu'au Ø 250 mm