Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres

Vis

Découvrez les vis pour métal et vis pour plaquiste Hilti, conçues pour accroître la rapidité et améliorer la qualité lors de l'installation d'un tablier métallique ou d'un panneau intérieur

Découvrez les vis pour métal et vis pour plaquiste Hilti, conçues pour accroître la rapidité et améliorer la qualité lors de l'installation d'un tablier métallique ou d'un panneau intérieur
Vis autoperceuses pour plaquiste S-DD 01 B M Vis en bande-chargeur pour plaquiste (revêtement phosphate) pour le chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de panneaux de cloisons sèches ou de plaques dures sur du métal
Vis autoperceuses peintes S-MD 51 Z Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 2,75 mm)
Vis autoperceuses peintes S-MD 51 LZ Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 2,75 mm)
Vis autoperceuses peintes S-MD 53 Z Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne à épaisse (jusqu'à 6 mm)
Vis pointues pour panneaux durs S-DS 14 B M Vis en bande pour plaques de plâtre fibrées (revêtement phosphate) compatibles avec le chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de plaques de plâtre fibrées sur du bois ou du métal
Vis métalliques autoperceuses S-MD35PSS Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A4) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
S-DD 02 Z 02 Vis pour ossature métallique intérieure, à tête cylindrique (zinguée) pour la fixation de poteaux sur rails
Vis Torx HDS-P-TX Vis Torx à tête cylindrique pour chevilles plastiques universelles HUD (acier au carbone)
Vis autotaraudeuses S-MP 53 S Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour fixation sur des ossatures en bois ou en acier/aluminium de faible épaisseur
Vis autotaraudeuses S-MP 73 S Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 22 mm pour la fixation d'une couche mince de métal sur du métal ou du bois
Vis autotaraudeuses S-MP 63 S Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour la fixation d'une couche mince de métal sur du métal ou du bois
S-DD 03 Z 02 Vis pour ossature métallique intérieure, à tête plate (zinguée) pour la fixation de poteaux sur rails
Vis autoperceuse S-HP02SS Vis autoperceuse S-HP02SS pour les fixations invisibles de panneaux dans les applications de façade ventilée légère
Vis Torx HDS-C-TX Vis Torx économique à tête fraisée pour chevilles plastiques universelles HUD (acier au carbone)
Vis autotaraudeuses S-MP 53 Z Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixation sur des ossatures en bois ou en acier/aluminium fine
Vis Pozidrive HDS-C-PZ Vis économique à tête pozidrive pour chevilles plastiques universelles HUD (à tête fraisée)
Vis autotaraudeuses S-MP 54 S Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour la fixation de tôles d'acier/aluminium sur acier extra épais