Spécial
Cheville à expansion en acier inoxydable HST3-R
Goujon très haute performance pour le béton fissuré soumis à des contraintes de charges statiques et sismiques (acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, FM (Factory Mutual), Sismique
Les clients ont également recherché fissuré, performance, ATE, ETE or goujon.
Choisir une option
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Longueur de la cheville
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 185 mm
- 200 mm
- 215 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 260 mm
- 300 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 5 pce(s)
- 12 pce(s)
- 25 pce(s)
- 40 pce(s)
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 240,45 EUR
Données techniques
Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, A4
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Agréments / rapports de test
ETA, Feu, FM (Factory Mutual), Sismique
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Outils d'installation
Carotteuse DD 30-W, Perforateur sans fil TE 6-A22
Logiciel PROFIS
Oui
Conditions environnementales
milieu intérieur avec condensation
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conceptions d'ancrage plus économiques et optimisées – plus large gamme de profondeurs d’implantation disponibles et flexibilité des bords et espacements pour des conceptions plus économiques utilisant des platines et des supports de façade plus petits
- Plus facile et plus rapide à installer correctement – ne nécessite aucun nettoyage de trous (M8-M20) et permet la précontrainte automatisée avec un outil de couple adaptatif Hilti (M8-M16)
- Aide au dimensionnement disponible – utilisez la suite PROFIS Engineering pour simplifier le dimensionnement de connexions acier-béton ou contactez nos ingénieurs Hilti pour obtenir des conseils sur les projets plus complexes
- Inspections facilitées – marquage sur la tête indiquant le type et la longueur de cheville pour simplifier le contrôle qualité après la pose
Applications
- Cheville à expansion en acier inoxydable pour toutes les fixations de sécurité dans le béton fissuré et non fissuré en environnement corrosif
- Toutes les fixations de sécurité dans des conditions de charge sismique, catégorie C1 pour les éléments non-structurels et catégorie C2 pour les éléments structurels
- Fixation de platines, mains courantes, systèmes de façade, machines ou rayonnages sur béton lorsqu'une résistance à la corrosion est requise
- Adaptée aux environnements corrosifs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.