Nouveau 
Rondelle trapézoïdale S-SWTR

Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
- Longueur: 45 mm
- Composition du matériau: Aluminium
- Épaisseur max de la rondelle: 2 mm
Les clients ont également recherché Cavalier, Couverture métallique, Bac sec or Onde trapézoïdale.
Choisir une option
Conditionnement
- 100 pce(s)
 Quantité 
 Kits 
Total Pièces 
 1 
Prix net HT
 À partir de 108,00 EUR 
Données techniques
Longueur
 45 mm 
Composition du matériau
 Aluminium 
Épaisseur max de la rondelle
 2 mm 
Type de rondelle
 EPDM tenu par liaison de contact 
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Augmente la puissance de fixation tout en protégeant les profilés de toit
- Forme profilée – aide à réduire le risque de corrosion en repoussant la saleté et l'humidité
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Universelle – compatible avec les rondelles 16 mm et 19 mm
- Forme améliorée pour une rigidité supérieure
Applications
- Fixation de panneaux sandwich et de panneaux métalliques sur les toits
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.



