Fermeture exceptionnelleCertains Hilti Stores seront fermés exceptionnellement le 21 novembre.Consulter la liste
Spécial

Cheville à expansion en acier inoxydable HST3-R BW

Cheville à expansion très haute performance pour le béton fissuré soumis à des contraintes de charges statiques et sismiques (acier inoxydable A4, grosse rondelle)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu, FM (Factory Mutual), Sismique

Les clients ont également recherché rondellefissurégoujonATE or ETE.

Choisir une option

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M16
Longueur de la cheville
  • 75 mm
  • 100 mm
  • 145 mm
Conditionnement
  • 12 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 289,75 EUR

Données techniques

Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, A4
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Agréments / rapports de test
ETA, Feu, FM (Factory Mutual), Sismique
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Outils d'installation
Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22 ½”, Carotteuse DD 30-W, Perforateur sans fil TE 6-A22
Logiciel PROFIS
Oui
Conditions environnementales
milieu intérieur avec condensation

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Conceptions d'ancrage plus économiques et optimisées – plus large gamme de profondeurs d’implantation disponibles et flexibilité des bords et espacements pour des conceptions plus économiques utilisant des platines et des supports de façade plus petits
  • Plus facile et plus rapide à installer correctement – ne nécessite aucun nettoyage de trous (M8-M20) et permet la précontrainte automatisée avec un outil de couple adaptatif Hilti (M8-M16)
  • Aide à la conception disponible – utilisez la suite PROFIS Engineering pour simplifier la conception de connexions acier-béton ou contactez nos ingénieurs Hilti pour obtenir des conseils sur les projets plus complexes
  • Inspections facilitées – marquage sur la tête indiquant le type et la longueur de cheville pour simplifier le contrôle qualité après la pose
  • Grande rondelle DIN 9021 – pour trous de passage surdimensionnés ou oblongs

Applications

  • Cheville à expansion en acier inoxydable avec rondelle plus grande pour toutes les fixations de sécurité dans le béton fissuré et non fissuré en environnement corrosif
  • Toutes les fixations de sécurité dans des conditions de charge sismique, catégorie C1 pour les éléments non-structurels et catégorie C2 pour les éléments structurels
  • Fixation de platines, mains courantes, systèmes de façade, machines ou rayonnages sur béton lorsqu'une résistance à la corrosion est requise
  • Adaptée aux environnements corrosifs

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.