Système de canaux léger pour l'installation de supports de tuyaux
Système de canaux léger pour l'installation de supports de tuyaux
MM-C-16
Rail entretoise MM galvanisé d'une hauteur de 16 mm destiné aux applications pour charges légères
MM-C-30
Rail entretoise MM galvanisé d'une hauteur de 30 mm destiné aux applications pour charges légères
MM-C-36
Rail entretoise MM galvanisé d'une hauteur de 36 mm destiné aux applications pour charges légères à moyennes
MM-B-30
Console pour support béton
MM-B-36
Console pour support béton
MM-S
Plaquette à rails galvanisée pour raccorder les composants filetés aux rails entretoises MM
MM-ST
Plaquette à rails pré-montée, galvanisée pour un raccordement rapide aux rails entretoises MM
HHK 30
Double écrou rapide
MM-WN
Écrou à ailettes galvanisé pour la liaison des composants de système de supportage modulaire aux rails entretoises MM
MM-A-90
Équerre pré-montée à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MM
MM-AH-90
Équerre à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MM
MM-R-16-36
Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails MM sur divers matériaux support
MM-T-16-36
Clip-étau galvanisé pour le raccordement des rails entretoises MM directement aux poutres en acier
MM-CW
Plaquette d'appui
MM-E
Capuchon de protection
MM-RI
Bande d'isolation isophonique
MM-AB
Jambe de force
0
Revenir aux produits ()
Comparer
Produits ()
INSCRIVEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER D’AVANTAGES EXCLUSIFS
Pas encore inscrit ? Créez votre compte dès à présent.
Indiquez-nous vos coordonnées et votre numéro de téléphone (sans espace entre les nombres), et nous vous rappellerons dans quelques minutes. Le rappel automatique est disponible durant les heures d'ouverture :
Merci
Un conseiller va vous rappeler dans quelques instants.
Chatter avec un conseiller
Chatter avec un conseiller
Commencez la discussion en indiquant votre nom, adresse e-mail et message. Horaires d'ouverture du Chat : 09:00 - 17:00, du lundi au vendredi
Chat with our experts is in progress.
Merci
La fenêtre de chat est maintenant ouverte. Veuillez y continuer la conversation.
Something went wrong
Please reload the page and try opening the chat again. If the problem persists please use one of the other available contact options.
Nous envoyer un message
Nous envoyer un message
Envoyez-nous votre demande en remplissant ce formulaire.
Indiquez-nous vos coordonnées et votre numéro de téléphone (sans espace entre les nombres), et nous vous rappellerons dans quelques minutes. Le rappel automatique est disponible durant les heures d'ouverture :
Merci
Un conseiller va vous rappeler dans quelques instants.
Chatter avec un conseiller
Chatter avec un conseiller
Commencez la discussion en indiquant votre nom, adresse e-mail et message. Horaires d'ouverture du Chat : 09:00 - 17:00, du lundi au vendredi
Chat with our experts is in progress.
Merci
La fenêtre de chat est maintenant ouverte. Veuillez y continuer la conversation.
Something went wrong
Please reload the page and try opening the chat again. If the problem persists please use one of the other available contact options.
Nous envoyer un message
Nous envoyer un message
Envoyez-nous votre demande en remplissant ce formulaire.