Plaque curseur MT-PS-GL OC (large)
New productArticle #r12283982
Interface à faible frottement pour l'utilisation entre les sabots de tubage et les rails lourds MT-90 et 100
- Composition du matériau: Polymère à faible friction
- Finition de surface: n/a
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – se clipse sur les rails lourds MT, aucune fixation requise
Applications
- Facilitation du mouvement du sabot de tubage en raison de la dilatation/contraction thermique
- Résistance accrue aux dommages dus à la corrosion ou à la friction contre les rails lourds de soutien
- Isolation contre le transfert de chaleur des tuyaux vers les rails lourds environnants