Systèmes de contrôle du béton
Découvrez comment nos solutions de contrôle du béton permettent d'obtenir des informations précises sur le béton en temps réel


Durcissement du béton plus intelligent
Avec les capteurs de béton, vous gagnez en rapidité et en fiabilité lors de la réalisation de vos projets en béton
Pour le développement de la résistance du béton et une planification efficace du chantier, il est essentiel de s’assurer que le béton durcit correctement. C’est pourquoi nous avons fait en sorte de simplifier au maximum le suivi de la résistance, de la température et de l’humidité relative de votre béton.
Nos capteurs de béton intelligents et pratiques fournissent des informations précises et en temps réel sur le processus de durcissement afin que vous puissiez prendre plus rapidement des décisions judicieuses.
Suivez votre béton du début à la fin

Connaissance du béton
Ayez l’esprit tranquille en sachant que notre laboratoire a correctement étalonné la conception de votre mélange en utilisant la méthode de maturité.

Mesure du béton
Collectez des informations précises et en temps réel sur le processus de durcissement de votre béton grâce à nos capteurs intégrés.

Suivi du béton
Consultez et partagez, partout et à tout moment, des informations sur le durcissement avec notre application pour smartphone facile à utiliser.

Surveillance de la résistance du béton
Économisez jusqu’à un jour par coulage grâce aux données en temps réel
Vous pouvez prendre de meilleures décisions de planification, comme enlever des coffrages plus rapidement ou poser des câbles de précontrainte plus tôt, tout en contrôlant en temps réel les informations sur la maturité du béton. Vous n’avez plus besoin de vous fier aux données provenant de cylindres qui durcissent généralement plus lentement que les dalles et ne reflètent pas la situation réelle sur le chantier. Ainsi, votre dalle peut atteindre 4 000 PSI une journée entière plus tôt que vos cylindres.
Notre surveillance de la résistance du béton repose sur la méthode de maturité ASTM C1074, qui est la norme industrielle la plus largement répandue. Cette norme nécessite un essai d’étalonnage préalable qui est réalisé dans notre laboratoire de pointe.

Surveillance de la température du béton
Évitez les problèmes avant qu’ils ne surviennent grâce à un durcissement correct
Protégez votre dalle contre tout endommagement, respectez les plans de contrôle thermique et réduisez potentiellement les coûts de chauffage en surveillant la température de durcissement du béton.
Une température de durcissement correcte est essentielle pour atteindre la résistance spécifiée du béton mature. Des températures inférieures à 5 °C, des fluctuations rapides de température et des écarts de température extrêmes peuvent provoquer des contraintes thermiques, des fissures et une réduction de la résistance. Les capteurs de béton connectés vous permettent de surveiller la température de durcissement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui vous permet d’agir rapidement en cas de problème.

Surveillance de l’humidité relative
Disposez d’une transparence totale sur le taux d’humidité de votre béton
Respectez le planning tout en minimisant les coûts des essais grâce au suivi de l’humidité relative de votre béton en cours de durcissement. Lorsqu’il s’agit de poser une dalle par exemple, atteindre les bons niveaux d’humidité relative est indispensable pour maintenir la garantie du fabricant. Cela peut prendre des mois, alors pourquoi ne pas demander à l’application de vous avertir lorsque ces niveaux sont atteints ?
Un test de forage est souvent nécessaire pour confirmer les niveaux d’humidité relative. Mais si ce test est réalisé trop tôt, les résultats risquent d’être erronés et vous devrez le recommencer plus tard, ce qui entraînera des coûts supplémentaires. Utilisez plutôt les données d’humidité relative des capteurs intégrés dans le béton pour déterminer à quel moment précis vous devez effectuer le test.
Connectivité non stop
Collectez des données de durcissement en temps réel via Bluetooth ou avec la borne Hilti pour une surveillance à distance 24 h/24 et 7 j/7, et consultez-les au moyen de notre application pour smartphone.
Support technique
Quel étalonnage est nécessaire pour la surveillance de la résistance ? Quel retour sur investissement puis-je espérer avec les capteurs de béton ? Trouvez les réponses à ces questions, et à bien d’autres encore.
Productivité
Améliorez, dès aujourd’hui et à l’avenir, la sécurité et la productivité de vos projets grâce aux produits, services et solutions logicielles de Hilti.

Webinaire technique
Mardi 24 mai à 11h ou 17h
Vous cherchez à gagner du temps sur le décoffrage de vos éléments béton armé ? Rejoignez notre webinaire et découvrez comment assurer un suivi efficace du béton frais.
Au programme :
- Présentation de la solution de capteurs béton
- Les différentes applications
- Comment notre solution facilite la maturométrie
- Démonstration