Lasers ligne et point
Découvrez comment la conception de nos lasers ligne et point permet une utilisation intuitive par une seule personne pour les tâches de nivellement, d'équerrage et d'alignement
Lasers de chantier intérieur
Découvrez la précision de nos lasers de chantier pour applications intérieures
Vous êtes plaquiste, plombier ou électricien à la recherche de solutions pour vos applications telles que l’alignement de faux-plafonds, la pose de cloisons ou l'installation de canalisations et de chemins de câbles ?
Découvrez comment optimiser la productivité de vos chantiers grâce à nos lasers d'intérieur performants.
COMMENT CHOISIR MON LASER DE CHANTIER INTÉRIEUR ?
Lors du choix d'un laser d'intérieur, de nombreux facteurs doivent être pris en compte :
- Que construisez-vous ?
- Installez-vous des cloisons sèches ?
- Alignez-vous des tuyaux et des raccords ?
- Alignez-vous des chemins de câbles ?
- Transférez-vous des points de fixation du sol au plafond ?
- Installez-vous du supportage au mur ou au plafond ?
La réponse à ces questions vous aidera à décider quel est le bon laser en fonction de vos besoins.
Nous disposons à cet effet d'une large gamme de lasers intérieurs qui répondent aux divers besoins d'un chantier de construction :
- nos lasers à points
- nos lasers lignes et multilignes
- nos lasers rotatifs
Pourquoi choisir un laser de chantier Hilti ?
Quel que soit le type de votre chantier, une meilleure productivité commence généralement par une meilleure préparation. Et lorsqu'il s'agit d'aménager un chantier, rien ne vous prépare mieux qu'un laser Hilti.
Nos lasers allient précision et simplicité d’utilisation pour tous vos travaux d’alignement et de mise à niveau.
Ils répondent à toutes les applications des plaquistes, plombiers et électriciens telles que l’alignement de faux-plafonds, la pose de cloisons, l'installation de canalisations et de chemins de câbles et bien plus encore.
Découvrez comment la conception de nos lasers ligne et point permet une utilisation intuitive par une seule personne pour les tâches de nivellement, d'équerrage et d'alignement, ou comment la conception de nos lasers rotatifs leur permet d'être robustes et faciles à utiliser pour ces tâches.
Nos Lasers ligne et points

PM 2-PG
Laser point à 2 points pour la mise à l’aplomb

PM 2-PE
Laser haute précision à 2 points et faisceau rouge, dédié à la mise à l’aplomb des rails pour les ascenseurs, l'alignement vertical des portes et le transfert des points du sol au plafond

PM 2-LG
Laser ligne à 2 lignes vertes haute visibilité pour le nivellement et l’alignement

PM 20-CG A12
Laser sur batterie 12 V.
2 lignes et 4 points verts haute visibilité pour le nivellement, l’alignement, la mise à l’aplomb et l’équerrage

PM 20-CG
Laser à piles AA.
2 lignes et 4 points verts haute visibilité pour le nivellement, l’alignement, la mise à l’aplomb et l’équerrage

PM 20-CGE
Laser à piles AA.
2 lignes et 4 points verts haute visibilité et haute précision pour le nivellement, l’alignement, la mise à l’aplomb et l’équerrage
Nos Lasers multi-lignes

PM 4-M
Laser multidirectionnel à 3 lignes et laser point d'aplomb à faisceau rouge

PM 40-MG
Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage

PM 30-MG
Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes deux fois plus visibles pour les applications d'alignement des cloisons, l'équerrage, et l'aplomb
Nos lasers rotatifs

PR 3-HVSG
Laser rotatif à faisceau vert pour les applications de finition intérieure à longue portée pour :
- le nivellement des plafonds suspendus
- le transfert de hauteurs
- l'équerrage des murs, cloison
- l'alignement des chemins de câbles

PR 30-HVSG A12
Laser rotatif à faisceau vert avec fonctions automatiques pour :
- le positionnement des cloisons sèches
- l'alignement des façades
- le nivellement des plafonds suspendus
- le transfert de hauteurs