Laser ligne transversal et vertical PM 20-CG
New productArticle #r13693122
Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 5 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
- Précision: ±3 mm à 10 m
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Durée de fonctionnement maximale: 8 h
Avis
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Mise en place rapide – laser ligne transversal compact à auto-alignement avec support magnétique pour un temps d'installation réduit
- Meilleure visibilité jusqu'à 20 m – équipé d'un faisceau vert pour une utilisation plus facile à l'intérieur et en cas de forte luminosité
- Polyvalence ultime - grâce à la croix laser, aux cinq points et au mode pente, ce laser ligne est adapté à pratiquement tous les travaux d'alignement et d'implantation, même sur des plans inclinés
- Conçu pour les conditions de chantier – protection IP 54 contre la poussière et l'humidité et laser de classe 2 ne nécessitant aucune mesure de précaution particulière
- Alertes en cas de mise à niveau impossible ou de batterie faible - prévient les erreurs et les arrêts imprévus
Applications
- Alignement de tuyaux, chemins de câbles, armatures d'éclairage et rails pour cloisons sèches
- Nivellement de prises de courant, chemins de câbles, radiateurs et canalisations
- Alignement et nivellement de portes, fenêtres et mains courantes
- Transfert des positions des rails et des points de fixation des sols aux plafonds (fil à plomb laser)
- Transfert de hauteurs de référence