Laser ligne transversal et vertical de haute précision PM 20-CGE
New productArticle #r13693126
Laser combiné à faisceau vert de haute précision avec 2 lignes et 5 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
- Précision: ±2 mm à 10 m
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Durée de fonctionnement maximale: 8 h
Avis
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus grande précision laser – pour les tâches de nivellement et d'aplomb avec des tolérances strictes, telles que l'installation d'ascenseurs, de façades ou la construction métallique
- Mise en place rapide – laser ligne transversal compact à auto-alignement avec fonctionnement à un seul bouton pour un temps d'installation réduit
- Meilleure visibilité jusqu'à 20 m – équipé d'un faisceau vert pour une utilisation plus facile à l'intérieur et en cas de forte luminosité
- Polyvalence ultime - grâce à la croix laser, aux cinq points et au mode pente, ce laser ligne est adapté à pratiquement tous les travaux d'alignement et d'implantation, même sur des plans inclinés
- Conçu pour les conditions de chantier – protection IP 54 contre la poussière et l'humidité et laser de classe 2 ne nécessitant aucune mesure de précaution particulière
Applications
- Alignement vertical des rails d'ascenseur
- Vérification, transfert et alignement des points de référence dans les cages d'ascenseur ou sur les façades
- Nivellement et alignement de portes d'ascenseur et d'éléments de façade
- Transfert des points de fixation des sols aux plafonds (fil à plomb laser)
- Transfert de hauteurs de référence