Découvrez notre gamme de lasers, niveaux optiques et autres systèmes d'implantation standard conçus pour des tâches intuitives de nivellement, d’équerrage et d’alignement

18 produits

Filtres

Nuron

PR 40-22 Niveau laser rotatif en pente simple
Description
Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (plateforme de batteries Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 M
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(± 8.7%) °
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nuron

PR 40G-22 Niveau laser rotatif vert pente simple
Description
Niveau laser rotatif intérieur robuste avec faisceau vert très visible et fonctions automatiques pour nivellement, alignement, pentes et équerrage (plateforme Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 M
Classe laser
< 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(±8.7%) °
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nuron

PR 400-22 Niveau laser rotatif double pente
Description
Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et des fonctions de double pente (Plateforme de batteries Nuron)
Précision
±1.5 mm à 30 M
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
±5(±8.7%) °
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nuron

Laser multidirectionnel PM 50MG-22
Description
Laser haute visibilité à auto-alignement avec 3 lignes vertes à 360° et plus de 15 heures de fonctionnement pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et l'aplomb (plateforme de batteries Nuron)
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
80 M (lignes), 130 M (lignes, avec récepteur)
Type de batterie
22 V
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
Laser multidirectionnel PM 30-MG
Description
Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes à 360° pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
-4.0/ +4.0° °
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
Laser multidirectionnel PM 40-MG
Description
Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Précision
±2 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Plage d'auto-alignement à température ambiante
-3.0/ +3.0° °
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nouveau

Laser ligne transversal et vertical PM 20-CG
Description
Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
8 h
Laser d'aplomb et d'alignement 12 V PM 20-CG
Description
Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
33 h
Laser ligne transversal et vertical de haute précision PM 20-CGE
Description
Laser combiné à faisceau vert de haute précision avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Précision
±2 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
8 h

Nouveau

Laser d'aplomb vert PM 2-PG
Description
Point laser point vert avec 2 points de haute visibilité pour le transfert vertical de points et la réalisation d'un plomb
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (points)
Durée de fonctionnement maximale
60 h

Nouveau

Laser point PM 2-PE


Description
Laser d'aplomb de haute précision avec 2 points et un faisceau rouge
Précision
±1.5 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
30 M (points)
Durée de fonctionnement maximale
50 h
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Nouveau

Laser ligne vert PM 2-LG
Description
Laser ligne vert avec 2 faisceaux haute visibilité pour le nivellement et l'alignement
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
8 h
Niveau laser ligne PM 2-L
Description
Laser multidirectionnel 2 lignes à faisceau rouge pour le nivellement, l'alignement et l'équerrage
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
20 M (lignes), 60 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
14 h
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
Niveau optique POL 10
Description
Niveau optique pour les tâches de nivellement quotidienne avec grossissement 20 fois
Grossissement
20 X
Type de compensateur
Amortissement pneumatique
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)
Niveau optique POL 15
Description
Niveau optique pour les tâches de nivellement quotidienne avec grossissement 28 fois
Grossissement
28 X
Type de compensateur
Amortissement pneumatique
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)

Nouveau

Laser de canalisation PP 100
Description
Laser de canalisation avec fonction d'auto-alignement, faisceau vert et télécommande pour un alignement plus rapide et plus précis des tuyaux
Classe laser
Classe 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4.5 mW
Plage des réglages de l'inclinaison suivant l'axe X
-15 - 40 %
Indice de protection IP
IP X8
Niveau laser rotatif extérieur PR 2-HS A12
Description
Laser rotatif pour les applications de nivellement horizontal du béton, de transfert/vérification des hauteurs et d'excavation
Précision
±0.5 mm à 10 M
Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre)
2 - 600 M
Classe laser
< 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
Théodolite POT 10
Description
Théodolite avec optique de haute qualité et grossissement 30 fois pour le nivellement et l'alignement de composants structurels, la réalisation de pentes et d'angles
Grossissement
30 X
Type de compensateur
1 Axe liquide
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)
Découvrez la précision de nos lasers de chantier indispensables pour vos applications intérieures

Lasers de chantier

Découvrez la précision de nos lasers de chantier

Vous êtes plaquiste, plombier ou électricien à la recherche de solutions pour vos applications telles que l’alignement de faux-plafonds, la pose de cloisons ou l'installation de canalisations et de chemins de câbles ? 

Découvrez comment optimiser la productivité de vos chantiers grâce à nos lasers performants.

Pourquoi choisir un laser de chantier Hilti ?

illustration trophé

Les champions de la productivité

illustration validé

Adaptés à toutes les applications

illustration recherche et développement

Conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes

Hilti révolutionne la technologie laser

Nos lasers sont maintenant équipés des batteries Nuron

De l'analyse des données en temps réel sur l'état de vos batteries, à un service de maintenance prédictive, la plateforme Nuron vous permet d'optimiser votre flux de travail. De plus, Nuron offre une autonomie impressionnante pouvant aller jusqu'à 15 heures (avec la batterie B22 55) ou 24 heures (avec la batterie B22 95). Vous pouvez compter sur nos lasers Nuron pour suivre le rythme de vos journées les plus chargées. 

Laser PR 40-22 en utilisation sur un chantier
NOUVEAU PRODUIT

Lasers rotatifs PR 40-22 et PR 40G-22

Notre premier laser rotatif pour l'extérieur et l'intérieur sur la plateforme Nuron

Améliorez votre productivité avec les lasers rotatifs PR 40-22 (usage en extérieur) et PR 40-G22 (usage en intérieur) .

Conçus avec un noyau en aluminium pour une stabilité et une précision supérieures, et dotés d'une protection IP 66 contre la poussière et l'eau, ils sont faits pour résister aux environnements les plus difficiles. L'interface utilisateur intuitive et la technologie Nuron dont ils sont équipés vous garantissent une efficacité et une robustesse renforcée.

Simplicité d'utilisation

Le nouveau laser rotatif est doté d'un système de contrôle simplifié à un bouton, utilisant une nouvelle télécommande universelle. Ces outils sont plus intuitifs que jamais grâce à une nouvelle interface utilisateur et à un QR intégré pour aider à réaliser les tâches de mise en page. Bien sûr, ils sont disponibles sur notre plateforme Nuron et compatibles avec les batteries B22-55 et B22-85.

Robustesse

Le laser rotatif le plus robuste du marché. Doté d'un nouveau module à noyau en aluminium pour une stabilité et une précision exceptionnelles. Avec des poignées et une tête amortissant les chocs, ainsi qu'une protection IP 66, c'est l'outil ultime pour les conditions de travail les plus difficiles. 

Productivité

La plateforme de batteries Nuron garantit la compatibilité avec l'ensemble de l'outillage et une autonomie de 35 heures (avec la B22-85). Sa nouvelle portée maximale de fonctionnement (800 m pour le PR 40-22), sa fonction de pente automatique et son alignement vertical automatique minimisent les erreurs et optimisent les flux de travail, augmentant ainsi la productivité.

Utilisation du Laser Hilti PM 50 MG sur un chantier
NOUVEAU PRODUIT

Laser sans fil PM 50MG-22

Révolutionner la technologie laser avec Nuron

Améliorez votre expérience laser avec le PM 50MG-22, la dernière innovation sur la plateforme Nuron. Conçu comme une version améliorée du PM 30, ce laser avancé améliore considérablement votre productivité.

Une visibilité du faisceau laser améliorée

Dites adieu à la fatigue oculaire ou aux difficultés à voir le laser dans des conditions d'éclairage difficiles. Grace à ses nouvelles diodes laser puissantes ce laser offre la meilleur de faisceau sur le marché. 

Résistance renforcée

Le PM 50MG-22 n'est pas seulement un outil puissant, il est également incroyablement robuste. Doté d'un design robuste capable de résister à une chute d'un mètre, ce laser est conçu pour supporter les rigueurs même des environnements de travail les plus difficiles.

 

Nos meilleures ventes de lasers

Laser PM 2 PG

Laser PM 2-PG

Lasers d'aplomb vert  avec 2 points de haute visibilité pour le transfert vertical de points et la réalisation d'un plomb

  • Précision: ±3 mm à 10 m
  • Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (points)
  • Durée de fonctionnement maximale: 60 h
Laser PM 2 LG

Laser PM 2 LG

Laser ligne vert avec 2 faisceaux haute visibilité pour le nivellement et l'alignement

  • Précision: ±3 mm à 10 m
  • Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
  • Durée de fonctionnement maximale: 8 h
Laser PR 40-22

Laser PR 40-22

Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (Plateforme de batteries Nuron)

  • Précision: ±1.5 mm à 30 m
  • Classe laser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Plage d'auto-alignement à température ambiante: ±5(± 8.7%) °
Laser PM 50MG

Laser PM 50MG

Laser haute visibilité à auto-alignement avec 3 lignes vertes à 360° et plus de 15 heures de fonctionnement pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et l'aplomb (plateforme de batteries Nuron)

  • Précision: ±3 mm à 10 m
  • Distance de fonctionnement max. (diamètre): 80 M (lignes), 130 M (lignes, avec récepteur)
  • Type de batterie: 22 V

Notre gamme de lasers ligne et points

Laser multidirectionnel Hilti PM 2-PG

PM 2-PG

Laser point à 2 points pour la mise à l’aplomb

 

 

 

Laser à 2 points PM 2-PE

PM 2-PE

Laser haute précision à 2 points et faisceau rouge, dédié à la mise à l’aplomb des rails pour les ascenseurs, l'alignement vertical des portes et le transfert des points du sol au plafond

Laser ligne à 2 lignes Hilti PM 2-LG

PM 2-LG

Laser ligne à 2 lignes vertes haute visibilité pour le nivellement et l’alignement

 

 

Laser intérieur Hilti PM 20-CG A12

PM 20-CG A12

Laser sur batterie 12 V.
2 lignes et 4 points verts haute visibilité pour le nivellement, l’alignement, la mise à l’aplomb et l’équerrage

 

Laser PM 20-CG

PM 20-CG

Laser à piles AA.
2 lignes et 4 points verts haute visibilité pour le nivellement, l’alignement, la mise à l’aplomb et l’équerrage

 

Laser de chantier Hilti PM 20-CGE

PM 20-CGE

Laser à piles AA.
2 lignes et 4 points verts haute visibilité et haute précision pour le nivellement, l’alignement, la mise à l’aplomb et l’équerrage

Notre gamme de lasers rotatifs

Laser PR 40-22

Laser PR 40-22

Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (Plateforme de batteries Nuron)

  • Précision: ±1.5 mm à 30 m
  • Classe laser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Plage d'auto-alignement à température ambiante: ±5(± 8.7%) °
Laser rotatif Hilti PR-3 HVSG

PR 3-HVSG

Laser rotatif à faisceau vert pour les applications de finition intérieure à longue portée pour :

  • Le nivellement des plafonds suspendus
  • Le transfert de hauteurs
  • L'équerrage des murs, cloison
  • L'alignement des chemins de câbles 

Services associés à nos lasers

gestion de parc machines
Focalisez-vous sur l'essentiel : Hilti se charge la gestion de vos outils

Gestion de parc machines

Éliminez le stress lié à la gestion de vos outils: avec notre solution de gestion parc machine, vous disposez des dernières innovations et d’un ensemble complet de services inclus dans votre abonnement de la réparation des outils à la couverture contre le vol.

Réparation d'outillage

Réparation d'outils

Nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais.Votre machine est prise en charge chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis livrée réparée à l'adresse de votre choix

Laser PM 30-22 en action sur un chantier

Service de vérification

Nos appareils sont conçus pour garantir une précision optimale. Cependant, cette précision peut être compromise (stockage inapproprié, variations de température, manipulations incorrectes...). Pour y remédier, nous proposons un service de contrôle qui soumet vos appareils de mesure Hilti à des tests et des réglages rigoureux.