Profilés de support modulaires
Profilés pour systèmes de supportage modulaires – rails en C, profilés trapézoïdaux et profilés carrés pour l’installation de supports de tuyaux, gaines de ventilation, chemins de câbles, etc.
7 produits

Nouveau
- Description
- Rail profilé en L pour charges ultralégères
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)






Nouveau
- Description
- Rail profilé en L pour charges ultra-légères, pour usage intérieur
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)






Nouveau
- Description
- Rail profilé pour charges légères pour trapèzes, pour usage intérieur
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)






Nouveau
- Description
- Rail profilé en L pour charges ultralégères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)






Nouveau
- Description
- Rail de supportage profilé pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)






Nouveau
- Description
- Rail de supportage de trapèzes, pour usage intérieur
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)






Nouveau
- Description
- Rail de supportage pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)





Système de supportage MT
Une solution unique et complète pour tous vos besoins de supportage
Facile à concevoir et simple à assembler, notre gamme MT répond à tous vos besoins en matière d'installation de systèmes de supportage. Qu'il s'agisse de supports de tuyauterie, de ventilation ou de chemins de câbles, de plateformes d'accès ou de planchers intégrés pour des projets énergétiques et industriels, vous n'aurez besoin que d'un seul système polyvalent, léger et à haute reprise de charge.
Faites en plus avec moins
Une solution optimisée en termes de coûts pour une variété de supports
Notre nouveau système complet MT couvre pratiquement toutes vos applications de supportage. Cette solution est idéale pour les installations légères tels que les gaines de ventilation et les câbles électriques, ainsi que pour les chemins de câbles et les gaines à barres plus lourdes.
Avec le système MT, tout est plus facile que jamais, depuis la planification à la gestion et à l'assemblage de votre charpente métallique et de vos structures de support. De plus, en choisissant le système MT, vous pouvez combiner de manière simple et transparente toutes vos installations de chauffage, plomberie, électricité et ventilation dans une structure de support unique conçu pour une efficacité optimale.
Vous avez très probablement l'habitude d'utiliser le même type de rail de supportage pour pratiquement toutes vos installations. Cela peut sembler plus pratique car vous n'avez pas besoin de passer trop de temps à choisir, mais vous payez probablement plus que ce dont vous avez réellement besoin.
Découvrez ci-dessous le type de rail qui convient le mieux à vos applications de supportage.

Une conception simplifiée
Facilitez votre planification
Pour optimiser la conception de vos supports, nous avons développé une nouvelle gamme de solutions logicielles dédiées. Avec PROFIS Modular Supports Engineering, vous pouvez créer des modèles de vos supports, les calculer et exporter la solution finale vers des plateformes de conception 2D et 3D.
Nous mettons également à votre disposition des plug-ins pour les outils d'ingénierie structurelle standard (STAAD.Pro) et des outils de modélisation de conception d'usine (Smart 3D) ainsi que notre bibliothèque BIM/CAD et familles Revit, vous permettant d'intégrer la conception du système MT dans vos processus de travail actuels.
Enfin, nos ingénieurs mettent à votre disposition leur expertise afin de vous aider à simplifier les projets les plus importants et les plus complexes.

Un système complet
Pour une installation plus rapide, plus sûre et plus facile
L'installation des rails lourds MT, des profilés d'entretoise et des autres composants est intuitive et transparente.
Connectez les rails entre eux d'une seule main grâce aux boulons filetés qui éliminent le besoin d'écrous et de rondelles.
Pour simplifier l'installation, nous avons également mis au point des connecteurs Twist-Lock innovants qui s'insèrent dans le profilé d'entretoise d'une seule main, en poussant et en tournant. Une fois installés, ils découpent une rainure dans le rail, ce qui permet un placement rapide et très précis des composants. Les Twist-Locks ne glissent pas avant le serrage final et peuvent être repositionnés ultérieurement.
De plus, dans certains cas, vous n'aurez pas besoin de connecteurs du tout grâce à la connectivité directe rail sur rail ou jambe sur poutre. Même en utilisant la gamme complète des composants MT, vous bénéficierez d'un système rationalisé, conçu pour être aussi polyvalent que possible.

Des solutions clé en main
Préfabrication de systèmes de supportage
Le système MT Hilti peut être coupé et assemblé sur le chantier en toute simplicité. Il est totalement flexible, ce qui vous permet d'effectuer des ajustements sur le terrain et d'éviter les reprises coûteuses. Nous pouvons également vous aider à réaliser votre projet en vous proposant des services de découpe, de mise en kit et de prémontage.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.

Construit pour durer
Haute résistance à la corrosion
Le système MT est conçu pour offrir une résistance optimale à la corrosion, tant pour une exposition intérieure qu'extérieure.
Pour l'exposition en intérieur, vous bénéficierez de la solution de haute qualité établie par Hilti, où les profilés sont galvanisés par procédé Sendzimir et où les connecteurs et les plaques de base sont électro-galvanisés.
La solution extérieure combine le zinc galvanisé à chaud (pour les composants tels que les connecteurs, les consoles et les platines) et le zinc-magnésium (technologie ZM) pour les profilés. Les profilés ZM sont conformes aux normes EN 10346 et ASTM A1046. Avec la technologie ZM, vous bénéficierez d'avantages tels que la robustesse et la longévité, un respect accru de l'environnement et une meilleure optimisation des coûts. Étant donné que la majeure partie de l'acier des structures de support modulaires se trouve dans les profilés, il est logique de tirer parti des avantages de la technologie ZM de cette manière.