Livraison offerte à partir de 300 € d'achatCette offre s'appliquera automatiquement au moment du paiement.Commander maintenant

Colliers de serrage, sabots de tubage, boulons-étriers, suspensions pour tuyaux, attaches et autres éléments de support de tuyau pour les structures de tuyaux dans les systèmes de supportage modulaires

3 produits

Filtres
Sabot de tubage MP-PS 1-1
Description
Sabot de tubage à revêtement extérieur (OC) avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison pour les applications industrielles lourdes avec des diamètres extérieurs de tuyaux de 21 à 173 mm (1/2" à 6")
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Étriers : S235JR - DIN EN 10025, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Sabot de tubage MP-PS 2-2
Description
Sabot de tubage à revêtement extérieur (OC) avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison pour les applications industrielles lourdes avec des diamètres extérieurs de tuyaux de 21 à 328 mm (1/2" à 12")
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Étriers : S235JR - DIN EN 10025, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Sabot de tubage MP-PS 4-2
Description
Sabot de tubage à revêtement extérieur (OC) avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison pour les applications industrielles lourdes avec des diamètres extérieurs de tuyaux de 217 à 610 mm (8" à 24")
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Platine : S280GD / Modif POSMAC-C, Étriers : S235JR - DIN EN 10025, Plaque intermédiaire : S235JR - DIN EN 10025, Plaque coulissante : PA66 + GF30, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

Quel collier de serrage pour mon application ?

Nos colliers de serrage sont disponibles dans trois gammes de performance différentes

Nos gammes Standard et Premium répondent à vos applications quotidiennes de chauffage, évacuation et plomberie. Si la productivité et la simplicité d’installation des colliers de fixation sont des critères importants, ou si vous avez des exigences techniques particulièrement pointues, la gamme Ultimate vous proposera des solutions très efficaces.  

Une main attrapant un connecteur d'angle MT Fast-Lock
NOUVEAU PRODUIT

Le portefeuille Fast-Lock

Installation plus rapide, plus sûre et plus facile des structures de support modulaires

Avec notre système MT, l'installation de rails à profil fermé ou ouvert ainsi que d'autres éléments de support n'a jamais été aussi intuitive et fluide :

  • Connectez les rails à profil fermé d'une seule main grâce à des boulons auto-taraudeurs qui éliminent le besoin d'utiliser des écrous et des rondelles. De plus, dans certains cas, vous n’aurez même pas besoin de connecteurs métalliques, grâce à la connexion directe entre rails à profil fermé ou entre rails à profil fermé et rails à profil ouvert.
  • En utilisant l’ensemble de la gamme de support MT, vous bénéficiez d’un système simplifié conçu pour une polyvalence maximale.

Pour les connexions entre rails à profil ouvert, Hilti a développé des connecteurs préassemblés innovants pour rendre l'installation plus rapide, plus simple et plus sûre :

  • Une gamme complète de connecteurs préassemblés adaptés aux supports intérieurs et extérieurs. Ils intègrent un mécanisme breveté astucieux, appelé « Fast-Lock », présenté dans la vidéo ci-dessous :

Colliers de serrage Hilti

Collier de fixation Ultimate

Collier de serrage Ultimate

  • Des performances Ultimate en termes de simplicité d’installation
  • Des gains de productivité très élevés grâce au mécanisme de fermeture rapide inédit des colliers
  • Des performances techniques élevées, avec des spécifications et des agréments plus complets
Collier de fixation Premium

Collier de serrage Premium

  • Des performances Premium en termes de simplicité d’installation
  • Des gains de productivité grâce au mécanisme de fermeture rapide sécurisé
  • Spécifications techniques et agréments suffisants pour les colliers de fixation disponibles
Collier de fixation Standard

Collier de serrage Standard

  • Une solution pour les applications quotidiennes, avec des performances Standard en termes de simplicité d’installation
  • Propriétés techniques orientées application, avec la qualité Hilti
  • Agréments limités
MP-L-I Anwendungen

Un collier de serrage unique, des applications multiples

Notre collier de fixation MP-L-I a été conçu pour une installation rapide, facile et fiable, dans une large palette d’applications légères

Le systèmes d’installation nouvelle génération

Système de supportage nouvelle génération

Les boutons poussoir innovants, les plaquettes-rail de hauteur réglable et les composants préassemblés offrent de véritables gains de productivité sur le chantier