Accessoires pour batteries, chargeurs et générateurs

Adaptateurs, câbles et autres accessoires pour batteries, chargeurs et générateurs

7 produits

Filtres
Câble de puissance PRCD 230V
Générateur électrique Li-Ion


Aucune donnée disponible
Câble de puissance PRCD 2x230V
Générateur électrique Li-Ion


Aucune donnée disponible

Nuron

Adaptateur pour batterie BA-22 box
Description
Adaptateur de batterie pour l'alimentation d'outils CPC Li-ion 22V Hilti à l'aide de batteries Nuron
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Dimensions (LxlxH)
135 x 93 x 75 mm
Poids
0.4 kg

Nuron

Câble C 4-22 / C 6-22 / C 8-22 230V
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron

Nuron

Câble C 4-22 / C 6-22 / C 8-22 220V
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Testeur de batterie BD 14/36
14 V / 22 V / 36 V


Description
Appareil de diagnostic des accus pour le contrôle de l'état de fonctionnement des accus Li-ion Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
14 V, 22 V, 36 V
Équivalent CO2 (KG)
5.09 kgCO2
Adaptateur CA-B12
Description
Adaptateur de charge pour batteries 12 V sur chargeurs C4/36
Compatibilité du chargeur
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Dimensions (LxlxH)
135 x 94 x 53 mm
Poids
0.18 kg