Adaptateur CA-B12
New productArticle #2077005
Adaptateur de charge pour batteries 12 V sur chargeurs C4/36
- Compatibilité du chargeur: C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Dimensions (LxlxH): 135 x 94 x 53 mm
- Poids: 0.18 kg
Partager
Caractéristiques
- Permet de charger des batteries B12 sur les chargeurs Hilti de la famille C 4/36
Applications
- Compatible avec toutes les batteries B12
- À utiliser avec les chargeurs Hilti de la famille C 4/36
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi CA-B12 (01), Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 2.4 MB ]