Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Adaptateur pour batterie BA-22 box #2251343
Caractéristiques
  • Convertissez facilement vos outils* CPC Li-ion 22V Hilti pour qu'ils fonctionnent avec les batteries Nuron en attendant la prochaine mise à niveau
  • Construction ultra-durable – coque résistant aux chutes, renforcée de fibres de verres et composants électroniques étanches pour une meilleure protection contre les conditions de chantier difficiles
  • Utilisation simple – boutons conçus pour une utilisation avec des gants et indicateurs à LED pour signaler la mise sous tension et la compatibilité
  • Puissance préservée de la batterie – l'adaptateur de batterie s'éteint automatiquement après quatre heures d'inactivité
Applications
  • Adaptation des outils électriques 22V sur la plateforme de batteries CPC Li-ion Hilti pour l'utilisation avec des batteries Nuron (sauf B22-255 Nuron Ultimate Plus)
  • *Non compatible avec SC 70W-A22, SCM 22-A, SI-AT-A22 et PLT 300. La profondeur de découpe ou la maniabilité des scies circulaires et meuleuses d'angle peut être affectée par la taille combinée de la batterie et de l'adaptateur. Le batteries Nuron ne peuvent pas être chargées à l'aide de chargeurs CPC Hilti (s'applique aussi aux aspirateurs et radios avec chargeurs intégrés : VC 20, VC 40, RC 4/36 et RC4/36-DAB)
  • *Non compatible avec SCM 22-A, SI-AT-A22 et PLT 300. La profondeur de découpe et la maniabilité des scies circulaires et meuleuses d'angle peuvent être affectées par la taille combinée de la batterie et de l'adaptateur. Le batteries Nuron ne peuvent pas être chargées à l'aide de chargeurs CPC Hilti (s'applique aussi aux radios RC 4/36)

Données techniques

Adaptateur pour batterie BA-22 box #2251343

Documents et vidéos

Adaptateur pour batterie BA-22 box #2251343

Conseil et assistance