Visseuses-perceuses sans fil
Afficher les visseuses-perceuses sans fil 12 V et 22 V, conçues pour percer le métal, le bois et la maçonnerie

Perceuses-visseuses sans fil
Nos perceuses-visseuses sans fil sont des outils légers, compacts, puissants aux performances inégalables
PERCEUSE-VISSEUSE : COMMENT BIEN LA CHOISIR ?
Outil incontournable de tout ouvrier, la perceuse visseuse est la machine idéale pour percer, visser ou dévisser dans les matériaux de construction (béton, bois ou métal). Elle répond, grâce à sa polyvalence, aux nombreux besoins de tout chantier de construction, d'aménagement et de rénovation. Très maniable et légère, elle est également appréciée pour son autonomie grâce à sa technologie sans fil et des batteries toujours plus puissantes.
Chez Hilti, en tant que spécialiste de l'outillage électroportatif à destination des professionnels, nous proposons une gamme complète de perceuses-visseuses sans fil hautement performantes, comprenant des modèles destinés à une utilisation universelle de forage et vissage dans le bois, le métal et la maçonnerie, ainsi que des modèles adaptés à des applications spécifiques (plaquistes, bardage).
Identifiez la perceuse-visseuse qui correspond à vos besoins en fonction de ses caractéristiques techniques et de vos applications.
Vous travaillez le bois ? Privilégiez une perceuse-visseuse avec un couple élevé et une mèche à bois adaptée. Pour le travail du métal, préférez une perceuse-visseuse avec plus de tours/minute et moins de couple à l’instar de la perceuse-visseuse SF 8M-A22. Chez Hilti nous avons conçu ces deux perceuses-visseuses dites « Ultimates » pour répondre à vos applications les plus exigeantes. Vous serez surpris par les performances inégalables de ce type de perceuses-visseuses, notamment en perçage. Par ailleurs les perceuses-visseuses à percussion permettent de percer dans de la petite maçonnerie comme les briques et les parpaings.
Différence entre une perceuse-visseuse, une clé à choc et une boulonneuse
Comment savoir facilement laquelle de ces machines répondra au mieux à votre besoin ?
La perceuse-visseuse : la reine du perçage
La visseuse-perceuse est l’outil universel par excellence car elle peut percer et visser. Le système mécanique de la perceuse-visseuse est calqué sur celui de la perceuse ce qui lui donne donc des résultats inégalables en termes de perçage. Des performances surprenantes comme par exemple celles de la visseuse-perceuse SF 8 M-A22 qui perce en Ø 20 dans le métal ou de la visseuse SF 22-A qui permet des percements à la scie cloche >Ø100 dans du BA13 à BA25.
La clé à choc ou visseuse à choc pour les vissages en série
A la différence de la perceuse-visseuse, la clé à choc (aussi appelée visseuse à choc) est l’outil idéal pour les applications de vissage en série dans le métal ou le bois. Le fonctionnement du mécanisme est celui d’un marteau avec un ressort qui tape sur le mandrin, décuplant le couple de la machine. Ainsi il n’y a pas d’effet de couple, contrairement à la perceuse-visseuse. Grâce à ce système, plus le couple augmente, plus la vitesse de rotation augmente, à l’inverse de la visseuse pour qui une augmentation du couple ralentira les tours/minute. Chez Hilti, nos clés à choc sont conçues pour fixer 500 à 1000 vis par jour et ce en une charge de batterie 5,2 Ah ! Compactes, elles vous permettent de travailler dans des endroits très exigus.
Comment bien choisir sa clé à choc ?
Vérifiez tout d’abord le positionnement des LED. Elles doivent être situées autour du mandrin. Placées sous le mandrin, elles sont parfois en dehors du champ de travail.
Le second point à regarder est la réactivité de l’interrupteur. Appuyez doucement dessus et comptez le nombre d’à-coups avant que le moteur ne réagisse. Moins il y en a, plus le démarrage est rapide et donc plus vous irez vite pour visser en série.

Assemblage d’un conduit de climatisation avec la SID 22-A

Assemblage d’un coffrage avec la SID 22-A
La boulonneuse pour le chevillage lourd
La boulonneuse se distingue de la clé à choc par son embout carré en ½ ou ¾.
D’un point de vue technique, les clés à choc et boulonneuses ont le même mécanisme mais sont cependant optimisées pour des applications différentes.
Le marteau à l’intérieur du moteur mais aussi l’embout carré de la boulonneuse sont plus imposants de façon à pouvoir supporter une forte pression.
Ainsi les boulonneuses sont conçues pour des chevillages lourds dans le métal ou le béton et peuvent être utilisées à plus faible fréquence que la clé à choc (environ 100 boulons par jour).
Avec nos boulonneuses SIW 22T-A vous pourrez cheviller des vis à béton HUS 3H 14x150 pour vos applications temporaires ou permanentes ou encore fixer deux IPN entre eux.
Toutes nos solutions d'outillage sans fil
Pourquoi Hilti ?
Le savoir-faire des hommes en rouge

Deux tiers des 20 000 employés Hilti travaillent en contact direct avec nos clients.
Quel que soit votre besoin ou question, un spécialiste Hilti est toujours disponible, qu'il s'agisse d'un de nos collaborateurs du service clients, d'un responsable de point de vente ou de votre chargé d'affaires Hilti. Un simple appel et nous sommes là pour vous faciliter la tâche.
Un service après-vente unique

Nos perceuses-visseuses, clés à choc et boulonneuses sont conçues pour durer.
Si toutefois elles ne fonctionnent plus correctement, Hilti s'occupe de tout avec rapidité et professionnalisme. Grâce à Hilti Tool Service, vos outils sont réparés dans les plus brefs délais. De plus, vous bénéficiez à l’achat d’une garantie de 2 ans couvrant également les pièces d’usure comme les batteries.
La gestion de parc machines

Nous gérons votre parc machines, vous pouvez vous concentrer sur votre activité. Nous mettons à votre disposition de l’outillage électroportatif moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée adaptée à vos besoins (24 à 60 mois).
Toutes vos réparations sont gratuites, protection contre le vol, trésorerie préservée, budgets maîtrisés.
Catalogue produits
Visseuses et boulonneuses à choc

Découvrir une gamme complète pour les professionnels
Perceuses et visseuses

Découvrez toute notre gamme de perceuses-visseuses pour vos différents travaux de perçage et vissage